Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Rails C

Rails C
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Matériau
  • Finition
  • Longueur
      Appliquer
    • Largeur
        Appliquer
      • Profondeur
          Appliquer
        • Hauteur du rack
            Appliquer
          • Charge statique
          Filter1

          Filtre appliqué: 1

          Afficher tous les filtres (1)

          Produits | 5 résultats (13 articles)

          c rail

          Varistar| Rail C en largeur

          Les rails C facilitent la gestion du câblage. Les anneaux guide-câbles peuvent être clipsés sur les rails C SCHROFF.
          c rail

          Varistar| Rail C en profondeur

          Rail C en profondeur pour armoire Varistar
          Labrack slide rail 40 kg

          Labrack| Glissière fixe, 40 kg

          Glissières avec capacité de charge de 40 kg pour assembler sur les montants de baie acier et/ou les montants 19".
          Labrack cable support rail

          Labrack| Traverse porte-câbles

          Le rail de support de câbles Labrack est un excellent moyen de gestion des câbles qui permet de réduire la tension des câbles.
          c rail for stationary

          Labrack| Rail C pour bâti 19" stationnaire

          Les rails en C sont des éléments supplémentaires, utilisés pour les anneaux guide-câbles, etc.