ATCA| Déflecteur d'air, avec face d'obturation
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
ATCA| Déflecteur d'air, avec face d'obturation
Les faces avant AdvancedTCA recouvrent les emplacements vides d’un système. L’obturateur supplémentaire bloque et guide l’air dans la bonne direction.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les faces avant recouvrent les emplacements vides d’un système, 8 U, 6 F
Spécifications
| Largeur du rack | 6HP |
| Hauteur (H) | 350.78mm |
| Famille de produits | AdvancedTCA |
| Type | Face avant |
| Type de produit | Face avant |
| Compatible avec | Systèmes |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.