Skip to main content
Veuillez sélectionner votre pays/préférences linguistiques

Coffret de table RatiopacPRO Style

Coffret de table RatiopacPRO Style

CRÉEZ VOTRE DIFFÉRENCE : PERSONNALISEZ VOS COFFRETS DE TABLE EN TOUTE SIMPLICITÉ

À travers le monde, les entreprises de test et mesure exigent de plus en plus que l’apparence et les fonctionnalités de leurs coffrets de table reflètent leurs valeurs et leur identité. Néanmoins, les possibilités de personnalisation classique sont souvent chronophages, ne sont pas flexibles et nécessitent des outils supplémentaires.

La gamme RatiopacPRO Style de nVent SCHROFF, composée de coffrets de table 19 po modulaires pour les applications d’équipements scientifiques, de mesures optiques et d’inspections visuelles, permet de relever ce défi en créant des milliers de configurations de coffrets rapidement, facilement et à un coût avantageux.

Le configurateur en ligne RatiopacPRO Style simplifie le processus de conception, permettant aux clients d’économiser environ 65 % du temps qu’ils consacrent habituellement à l’évaluation et au développement de nouveaux habillages mécaniques.

Libérez votre créativité et créez une esthétique exceptionnelle pour refléter votre vision unique.

CONFIGURER SA SOLUTION

Design Your Difference: Individualize your desktop cases with ease

Play

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES ET AVANTAGES

RatiopacPRO Style révolutionne la personnalisation des coffrets de table. Notre solution associe fonctionnalité, style et confort pour créer des designs exceptionnels. Libérez votre créativité et créez des coffrets uniques avec nos composants modulaires. Gagnez du temps et de l’énergie grâce à notre plateforme optimisée pour minimiser les aléas et les délais. Combinez élégance et fonctionnalité. Protégez l’électronique tout en alliant l’esthétique souhaitée. Profitez de la puissance de RatiopacPRO Style et concrétisez votre vision.

Configuration et personnalisation

Choisissez parmi une grande variété de tailles, d’options de fixation et de montage pour les coffrets de table. Personnalisez ensuite votre coffret à l’aide des couleurs, capots, profils silicone et options d’impression souhaités.


Version RatiopacPRO, coffret de table, armoire de table

Modularité

  • Les tailles varient d’une hauteur de 2 U à 6 U, d’une largeur de 28 F à 84 F, et d’une profondeur de 255,5 à 415,5 mm
  • Options de fixation de la face avant
  • Blindage RF
  • Options de perforation
  • Options de montage des composants

Version RatiopacPRO, coffret de table, armoire de table

Éléments de conception

  • Cadre : 11 couleurs
  • Capots supérieur et inférieur : 7 teintes
  • Capots latéraux : 7 teintes
  • Profil silicone : 3 couleurs
  • Tous les éléments sont disponibles dans des couleurs personnalisées sur demande

Version RatiopacPRO, coffret de table, armoire de table

Impression de qualité supérieure

  • Graphiques sophistiqués avec les détails les plus précis
  • Impression UV pour garantir une résistance élevée aux rayures et aux UV
  • Impression à l’encre blanche pour une reproduction réaliste des couleurs claires

Conception esthétique et fonctionnelle

Équipez votre coffret de table pour répondre aux exigences fonctionnelles des utilisateurs finaux et de l’environnement professionnel, qu’il s’agisse d’une protection supplémentaire de l’électronique, d’un blindage RF ou d’une capacité d’empilage.


Version RatiopacPRO, coffret de table, armoire de table

Design et protection

  • Sécurité accrue grâce au design du cadre
  • Bande en caoutchouc pour un positionnement stable et une protection des S&V
  • Nouvelle perforation pour améliorer la circulation d’air, le blindage RF et la protection IP

Version RatiopacPRO, coffret de table, armoire de table

Fonctionnalité

  • Diverses options pour la partie avant et arrière
  • Pieds intégrés et fonction d’empilage
  • Assemblage aisé et design sans vis

RatiopacPRO_Features_Packaging.webp

Nouveau concept d’habillage

  • Respect de l’environnement
  • Recours aux matériaux recyclés
  • Utilisation limitée de matières plastiques

CONFIGURATEUR : PERSONNALISATION DE VOTRE COFFRET DE TABLE

Parcourez vos options de conception et personnalisez votre coffret de table dès aujourd’hui à l’aide du configurateur en ligne de nVent SCHROFF.

Créez des coffrets de table personnalisés avec une esthétique inégalée en toute facilité.

Configurez votre châssis rapidement et facilement. Demandez un devis dès aujourd’hui!

Généralités
  • Hauteur
  • Largeur
  • Profondeur
  • CEM
  • Refroidissement par air
  • Filtre à air

Conception visuelle

  • Capot supérieur / inférieur / flanc de couleur
  • Cadre latéral de couleur
  • Profil silicone de couleur
  • Graphiques

Design du cadre

  • Design du cadre à l’avant
  • Design du cadre à l’arrière

Intégration des cartes

  • Faces avant
  • Montage à l’avant
  • Faces arrière
  • Montage à l’arrière
  • Cartes d’application

Offre de produits

Choisissez un coffret de table qui répond à vos exigences en termes d’applications et de coûts. Si vous recherchez une solution rapide et simple, sélectionnez un coffret de table standard. Si vous souhaitez modifier l’apparence d’un coffret standard, des milliers d’options sont disponibles. Vous pouvez également créer un coffret entièrement personnalisé qui reflète votre vision et/ou votre identité de marque.


Version RatiopacPRO, coffret de table, armoire de table

Standard

  • Simple et rapide
  • 220 références standard
  • Disponible dans 1 unité
  • Une seule couleur disponible
  • Modèle attrayant
VUE STANDARD

Version RatiopacPRO, coffret de table, armoire de table

Modifié

  • Simple, rapide et unique
  • Jusqu’à 1 000 configurations
  • Large gamme d’options de couleurs standard à assortir
  • Impression personnalisée des capots
  • Disponibilité sous 15 jours

CONFIGURER

Version RatiopacPRO, coffret de table, armoire de table

Sur demande

  • Personnalisation complète
  • Réutilisez vos couleurs personnalisées pour tous les éléments
  • Démarquez-vous avec des graphiques sophistiqués
  • Personnalisez la taille et la forme
  • Découpes spécifiques, concepts de refroidissement, etc.
CONTACTEZ-NOUS

RESSOURCES

Actualités

Nouvel article d’habillage de protection
Brochure standard
Bibliothèque de fichiers CAO

CONTACT ET DISTRIBUTION

Nous joindre

Vous voulez être sûr de bien initier votre projet?

Besoin d’informations complémentaires? Nous serions ravis de rester en contact avec vous.

Nous joindre

Où nous trouver

Où trouver nos produits près de chez vous?

Utilisez notre localisateur mondial de bureaux de vente pour trouver rapidement interlocuteur commercial nVent SCHROFF près de chez vous.

Localisation de votre interlocuteur commercial