Plaque d'Entrée de Câbles Haute, CEPH
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Plaque d'Entrée de Câbles Haute, CEPH
L’entrée de câble CEPH offre une entrée de câble professionnelle très plate, peu encombrante et très étanche. La forme spéciale de l'œillet conique à membrane permet de soulager les contraintes de manière optimale.
Normes industrielles
Inflammabilité UL94 V-0
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (Intérieur uniquement)
CE
IP66
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Entrée de câbles rapide et économique à joint étanche pour les câbles entrants et/ou les conduits pneumatiques à l'intérieur d'une armoire. Peut être fixée à l'aide de vis ou du système à clips intégré qui s’adapte à des épaisseurs de parois de 1,5 à 2,5 mm.
- Finition: Noir
- Inflammabilité: UL94 V-0
- Matériau: Polyamide 6.6 / TPE
- Unité de livraison: 1 pièce
- Protection: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (utilisation en intérieur uniquement)
- Resistance à la température: -40 °C à +90 °C
Spécifications
Certification
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.