Panneau à discrimination de surtensions transitoires
La gamme nVent ERICO de dispositifs de protection d'armoires de discrimination de transitoires est conçue pour les applications de protection critiques. Cette gamme est spécifiquement conçue pour les applications d'équipement, d'armoire et de protection de moteur et assure une longue durée de vie même dans les conditions de surtension des plus agressives.
Fonctions
- Caractéristiques intégrant la technologie TD, une protection thermique et des coupe-circuit à fusible à cartouches
- La conception de faible encombrement de l'enceinte NEMA®-4 permet un montage affleurant ou dans un espace limité
- Disponible dans diverses tensions de fonctionnement compatibles avec les systèmes de distribution de courant les plus courants
- Homologuée CE, UL® 1449 Edition 3
Sous-catégories
Produits | 7 résultats (12 articles)

Protection Tableau Compact TDX, 50kA
Parasurtenseur à panneau compact, 50 kA.

Plaque affleurante TDX
Kit de plaque affleurante pour montage derrière une cloison sèche.

Fusible de rechange pour les modules de protection TDX
Fusible de rechange pour les parasurtenseurs de panneau TDX modulaires.

Kit de montage latéral pour parasurtenseur de panneau TDX
Kit de montage latéral pour les parasurtenseurs compacts et modulaires TDX de panneau.

Parafoudre pour tableau TDX modulaire, 100 kA avec compteur de surtension
Les TDX sont conçus pour les applications de protection critique. Spécifiquement conçue pour les applications d’équipement, de panneau et de protection de moteur, même dans les conditions de surtension les plus agressives.

Parafoudre pour tableau TDX modulaire, 200 kA avec compteur de surtension
Les TDX sont conçus pour les applications de protection critique. Spécifiquement conçue pour les applications d’équipement, de panneau et de protection de moteur, même dans les conditions de surtension les plus agressives.