Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Barre de mise à la terre montée sur tour
La plupart des équipements sur des tours de télécommunications sont mis à la terre en raccordant un conducteur en cuivre à une barre de terre fixée sur la tour elle-même. La longueur du conducteur est souvent importante, ce qui ajoute de la résistance au système de mise à la terre. De plus, les barres mises à la terre traditionnelles sont encombrantes et difficiles à approcher des autres équipements critiques de la tour.
La barre de mise à la terre montée sur tour de nVent ERICO (ETMAGSDBT) est une barre de mise à la terre compacte avec une conception de support unique qui s'installe facilement sur le chevalement de la tour, créant une connexion de terre électrique directe à faible impédance avec la tour. Grâce à sa taille compacte et son montage direct unique, la barre de mise à la terre montée sur tour peut être installée à proximité d'unités radio distantes, de petites cellules, d'amplificateurs, d'antennes et d'autres équipements, créant efficacement le point de mise à la terre plus près d'une zone plus dense de chevauchement radio.
La barre de mise à la terre montée sur tour peut être installée sur des éléments structurels et montée directement sur le chevalement. L'utilisation de plusieurs barres de mise à la terre déjà montées sur tour sur une autre tour peut réduire la quantité de fil de mise à la terre nécessaire et augmenter l'efficacité du système de mise à la terre.
Fonctions
- La conception compacte peut être installée dans des endroits étroits et confinés
- Se fixe facilement au montage en acier sur le chevalement de la tour
- Installation facile et rapide
- Réduction du nombre de conducteurs de mise à la terre
- Remplace les barres de mise à la terre traditionnelles
- Des supports de montage en acier galvanisé
- Disponible en cuivre étamé pour diminuer les problèmes liés aux métaux différents
- La conception des boîtiers est moins envahissante que celle des barres de mise à la terre traditionnelles
- 10 double-hole lug attachment points including 4 side options
Spécifications
Fiche technique
Prospectus
Étude de cas
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.