Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Protection contre les surtensions

Protection contre les surtensions
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Protection contre les surtensions

Protection contre les surtensions

Protection surtension réseau de données et signaux

Protection surtension réseau de données et signaux

Parafoudre Rail

Parafoudre Rail

Accessoires de protection contre les surtensions

Accessoires de protection contre les surtensions

Produits | 112 résultats (352 articles)

PH1655.jpg image

MOVTEC de discrimination transitoire

PH39812.jpg image

Protection de surtension pour rail DIN DT1 classe I+II 12.5 kA, mode 4+0

La série DT1 propose une gamme de dispositifs de protection compacts et hautement performants contre les surtensions dans les environnements de classe I selon l’IEC, pour la protection au sein de nombreuses applications.
PH39804.jpg image

Parafoudre rail DIN EDT2 classe II, mode 3+1

Inclut la technologie TD de nVent ERICO pour garantir la fiabilité en conditions de tension défavorables.
PH3447.jpg image

Parafoudre pour tableau TDX modulaire, 200 kA avec compteur de surtension

Les TDX sont conçus pour les applications de protection critique. Spécifiquement conçue pour les applications d’équipement, de panneau et de protection de moteur, même dans les conditions de surtension les plus agressives.
PH35407.jpg image

Parasurtenseur unimode 60 kA

PH1517.jpg image

Parafoudre secondaire, rail DIN, réseau AC

PH35414.jpg image

Module de rechange pour UTB, modem/téléphone

Module de remplacement pour les dispositifs de protection à barrière contre les surtensions transitoires.
Surge Protector DTX Module

Module de remplacement du protecteur de panneau DT

Le module de remplacement du protecteur de panneau DT nVent ERICO est conçu pour s'intégrer parfaitement à la gamme de produits EDT et DT, offrant ainsi une solution de remplacement fiable
PH32909.jpg image

Compteur foudre à affichage mécanique

Fournit un enregistrement non effaçable du nombre de surtensions déviées.
PH1618.jpg image

Barrière de protection contre les surtensions transitoires, modem/téléphone

La barrière à usage général protège les circuits et transmetteurs basse tension.
PH39800.jpg image

Parafoudre rail DIN DT2 classe II, mode 4+0

Dispositif de protection contre les surtensions monté sur rail DIN qui offre une protection contre les transitoires de tension dans les environnements IEC de classe II, mode 4+0.
PH38693.jpg image

Module de remplacement pour protection contre les surtensions rail DIN DT1

La série DT1 propose une gamme de dispositifs de protection compacts et hautement performants contre les surtensions dans les environnements de classe I selon l’IEC, pour la protection au sein de nombreuses applications.