Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Suppresseur d’entrée de service (FC), 320 kA
La série SES320 FC nVent ERICO de dispositifs de protection contre les surtensions (DPS) est une version améliorée de notre série SES320BC nVent ERICO. Le filtre de surtension SES320 FC est robuste et permet une capacité de surtension de 320 kA par phase, ce qui augmente à la fois la capacité de survie et le cycle de vie global. Avec l’ajout d’un filtre, les transitoires haute fréquence gênants sur le système de répartition de l’énergie sont atténués, ce qui protège les équipements sensibles. La série FC est un DPS homologué cUL 1449 pour les emplacements de type 2. Applications typiques pour la série SES320 FC de nVent ERICO : entrées de service, distribution, panneaux de dérivation, centres de contrôle, panneaux d’éclairage, CVC, systèmes A/V, équipement informatique, etc.
Fonctions
- Sa conception de faible encombrement permet de le monter directement à un panneau ou dans un espace limité
- La conception de face facilite l’installation et le suivi de la performance
- Plaque de montage affleurante optionnelle
- Garantie limitée à 10 ans
- Compteur numérique de surtensions utilisant une mémoire non volatile
- 320 kA 8/20 μs maximum surge rating per phase
- Up to 60 dB attenuation (10 kHz to 100 MHz)
- Ground reference monitoring triggers an alarm when N-PE mode exceeds 20 volts
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.