Suppresseur d’entrée de service (DF), 480 kA
Suppresseur d’entrée de service (DF), 480 kA
The nVent ERICO SES480 DF Series of Surge Protective Devices (SPD) is an enhanced version of our nVent ERICO SES480 DB Series. The robust SES480 DF Surge-Filter features a 480 kA per phase surge rating, increasing both survivability and overall life cycle. With the addition of a filter, bothersome high frequency transients on the power distribution system are attenuated, ultimately protecting sensitive equipment. The DF Series is a cUL 1449 Listed SPD for Type 2 locations. Typical applications for the nVent ERICO SES480 DF Series service entrances, distribution, branch panels, MCC, lighting panels, HVAC, A/V systems, IT equipment and more.
Détails
Images d'application
Ressources
Fonctions
- La conception de face facilite l'installation et le suivi de la performance
- Garantie limitée à 10 ans
- 480 kA 8/20 μs maximum surge rating per phase
- Up to 64 dB attenuation (10 kHz to 100 MHz)
- Advanced monitoring includes Surge and TOV Counters with time and date stamping
- Rotatable, full color graphics-based LCD utilizing a PIC Micro Controller
- Repetitive impulse tested to 10,000 strikes per mode
- Rotary Disconnect included, standard for safe servicing
Spécifications
Fiche de garantie
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
cUL VZCA7.E325047
CSA C22.2 No. 269.1/269.2
UL VZCA.E325047
ANSI/UL 1449
UL FOKY.E325047
ANSI/UL 1283
cUL FOKY7.E325047
CSA C22.2 No. 8
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.