Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Suppresseur d’entrée de service (BC), 320 kA
La série SES320 BC de dispositifs de protection contre les surtensions nVent ERICO (DPS) fournit une protection économique contre les dommages causés par les transitoires et les courants de surtension dommageables. La série BC est un DPS répertorié cUL 1449 pour les emplacements de type 1 et de type 2 permettant une installation sur la ligne ou sur la charge des panneaux de service sans besoin de disjoncteurs. Avec une capacité de surtension de 320 kA par phase, la série SES320 BC convient aux emplacements de catégorie C. Applications typiques pour la série SES320 BC de nVent ERICO : entrées de service, distribution, panneaux de dérivation, centres de contrôle, panneaux d’éclairage, CVC, etc. Dotée d'une classification de boîtier NEMA 4X, la série B est également appropriée pour une utilisation dans des applications extérieures.
Fonctions
- Excellent serrage et protection contre les basses tensions UL
- Dispose d’une alarme de relais pour la perte de puissance/phase et pour le statut du DPS
- Sa conception de faible encombrement permet de le monter directement à un panneau ou dans un espace limité
- Plaque de montage affleurante optionnelle
- Garantie limitée à 10 ans
- Compteur numérique de surtensions utilisant une mémoire non volatile
- 320 kA 8/20 μs maximum surge rating per phase
- Ground reference monitoring triggers an alarm when N-PE mode exceeds 20 volts
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.