Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

PH41390.jpg image Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Limiteur de surtension d'entrée de service (B), 320 kA

The nVent ERICO SES320 B Series of Surge Protective Devices (SPD) provides economical protection against damaging transients and surge currents. The B Series is a cUL 1449 listed SPD for Type 1 and Type 2 locations allowing for installation either on the line or load of service panels without requiring circuit breakers. With a 320 kA per phase surge rating, the SES320 B is well suited for category C locations. Typical applications for the nVent ERICO SES320 B Series include service entrances, distribution, branch panels, MCC, lighting panels, CVC, and more. Featuring a NEMA 4X enclosure rating, the B series is also appropriate for use in outdoor applications.

En savoir plus Lire moins 
  • cUL
  • UL
Imprimer cette page
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Détails

Fonctions

Spécifications

Données copiées
Métrique   |   Impérial

Diagrammes

Images d'application Ressources CAD
Produits connexes
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes