Barrière de surtension transitoire pour rail RTBN


Barrière de surtension transitoire pour rail RTBN
Détails
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Le module de surtension s’enclenche facilement
- L’indicateur mécanique fait saillie pour indiquer que le module doit être remplacé
- La déconnexion thermique libère l’indicateur lorsque l’appareil atteint la fin de vie, se déconnectant du circuit pour l’empêcher de se court-circuiter ou de dériver
- Le module de protection contre les surtensions se fixe à la base à l’aide d’un mécanisme de verrouillage qui bloque facilement l’appareil en place, empêchant ainsi le module de se déconnecter en service.
- Intégration de la technologie GDT (tube de décharge de gaz) et MOV (varistance d’oxyde métallique), une combinaison qui offre cohérence et capacité de protection contre les pics rapides
- Le terminal de serrage à cage sans vis permet une connexion facile, les fils solides ou toronnés sont simplement enfoncés pour se verrouiller en place, réduisant ainsi le temps d’installation de 75 %
- Le raccordement de mise à la terre du rail DIN élimine le besoin de fils de mise à la terre supplémentaires
Spécifications
Brochure
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Prospectus

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.