Liaison de joint de rail,signal, type languette


Liaison de joint de rail,signal, type languette
Les liaisons mixtes nVent ERICO Cadweld ont été conçues pour être soudées sur la tête du profil de rail situé à l’intérieur de l’éclisse. Afin de garantir l’intégrité du raccordement, les fixations sont réalisées à l’aide de matériaux de soudure nVent ERICO Cadweld.
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Produits connexes
Fonctions
- Constitue une résistance électrique invariable
- Meilleure résistance à la corrosion
- Installation facile avec des exigences de formation minimales pour les installateurs
- Équipement simple à installer et facilement transportable
- Également utilisable sur des rails anciens, usés ou neufs
- Extrêmement durable
Spécifications
Type de rail | Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb |
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.