Circuit de chemin sur base de rail double dérivation, poignée en T


Circuit de chemin sur base de rail double dérivation, poignée en T
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Un assemblage facile à transporter pouvant être utilisé sur la plupart des types de rails courants
- Deux dérivations en un assemblage : « Dur » zéro ohm à 0,06 ohm
- Prévention des défaillances de résistance : Le produit est préparé pour fournir une dérivation permanente de 0,06 ohm
- Testés pour garantir la fiabilité d’une dérivation de 0,06 ohm
- Isolation orange pour une forte visibilité
- Câble soudé à la borne de raccordement
- Les points de contact durcis sur les attaches percent la rouille et le tartre
- La conception unique assure un contact positif et une bonne prise
- La poignée en forme de T permet un serrage manuel rapide et facile
Spécifications
Couleur | Orange |
Brochure

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.