Kit multifonctions de liaison de connecteur mâle, signal


Kit multifonctions de liaison de connecteur mâle, signal
Détails
Ressources
Vidéo
Produits connexes
Fonctions
- Utilisé lorsqu’une prise standard ne peut être installée sur le côté extérieur d’un rail dans des zones étroites telles que les cœurs de croisement et les aiguillages
- Le câble très souple résiste à l’usure due aux vibrations
- Isolation fabriquée en PVC ayant une tension nominale de 600 volts
- Épaisseur d’isolation disponible : 4/64" (0,063", 1,6 mm)
Spécifications
Nombre de fils | 133 |
Type de conducteur | AREMA® S-8 |
Brochure

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.