S’assurer qu’une installation ou une structure est correctement mise à la terre peut souvent nécessiter une intégration dans l’environnement existant ou prévu autour de cette installation. nVent ERICO propose une variété d’étriers et de connecteurs qui vous aident à fixer et à connecter facilement les conducteurs de votre système de mise à la terre aux tuyaux, aux bornes de clôture et aux portes.
Vous ne savez pas de quel connecteur vous avez besoin ? Découvrez les produits ci-dessous et n’hésitez pas à contacter notre équipe de service client pour trouver des solutions qui fonctionnent dans votre région et pour vos travaux.
Filtre appliqué: 1
Produits | 20 résultats (321 articles)

Étrier de tuyau à encoche moulé en U à boulons
Étrier de tuyau utilisé pour relier les rampes et les tuyaux au système de protection contre la foudre.

Assemblage de cavalier de clôture préfrabiqué avec câbles de terre
Idéal pour les connexions nVent ERICO Cadweld qui ne peuvent pas être effectuées aux tuyaux en aluminium ou tuyaux à paroi fine.

Étrier de mise à la terre pour tuyau/conduit rigide
L'étrier de mise à la terre pour tuyau/conduit rigide nVent ERICO sert aux connexions de mise à la terre électriques entre des systèmes de conduits rigides et un tuyau d'eau en métal.

Étrier à boulons en U forgé pour tuyau
Étrier de tuyau à boulons en U forgé pour protection contre la foudre pour lier tuyaux et conduits d’échappement

Étrier à boulons en U forgé pour tuyau, 90°
Étrier de tuyau à boulons en U forgé pour protection contre la foudre pour lier tuyaux, rampes et conduits d’échappement

Étrier de métallisation pour attache
Bride réglable pour la liaison des tuyaux aux systèmes de protection contre la foudre.

Assemblage d'étrier de terre de tuyau pour paroi murale fine
Le cuivre étamé s'ajuste étroitement au tuyau.

Connecteur de mise à la terre pour clôture/tuyau/socle nVent ERICO
Connecteurs de mise à la terre pour clôture/tuyau/socle utilisés pour la connexion de deux conducteurs prenant en charge une plage de #6 - #2 AWG.