Étrier de barrière, deux conducteurs
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Étrier de barrière, deux conducteurs
L'étrier de barrière nVent ERICO, deux conducteurs, est conçu pour les applications de mise à la terre et de liaison sur les clôtures, les tuyaux ou les socles qui nécessitent une connexion solide de deux conducteurs séparés. Cet étrier garantit une connexion électrique fiable et de haute qualité pour la sécurité et l'intégrité du système dans divers environnements industriels et utilitaires. Fabriqué à partir de matériaux résistants à la corrosion et conçu pour être durable, il permet d'établir des chemins de mise à la terre efficaces de manière fiable à l'aide de deux conducteurs.
Détails
Ressources
Fonctions
- Conçu pour connecter deux conducteurs à un poteau de clôture ou à un tuyau de manière sécurisée
- Présente une apparence anti-vol pour la sécurité de l'installation
- Inclut un matériel robuste en acier inoxydable ou en bronze au silicium pour une résistance et une longévité supérieures
- Fabriqué en alliage de cuivre de haute qualité qui minimise le risque de corrosion tout en garantissant une conductivité fiable
Spécifications
Brochure
Fiche technique
Prospectus
Étude de cas
Certifications
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.