Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Liaison et mise à la terre

nVent ERICO est reconnu comme un fournisseur de premier plan de solutions de mise à la terre et de liaison équipotentielle, proposant une gamme étendue de produits et de services pour divers systèmes électriques. La mise à la terre et la liaison équipotentielle sont essentielles pour garantir la sécurité du personnel et de l'équipement, ainsi que la fiabilité et les performances des systèmes électriques. Riche de plus d'un siècle d'expérience, nVent ERICO fournit des solutions techniques sur mesure adaptées à des applications de complexité variable, des installations mineures aux projets complexes. Notre équipe de spécialistes se consacre à guider la conception et la mise en œuvre de systèmes de mise à la terre et de liaison équipotentielle conformes aux normes et aux meilleures pratiques de l'industrie.

Calculateur GEM de nVent ERICO

Le calculateur GEM de nVent ERICO est un outil convivial qui simplifie l'estimation des valeurs de résistivité et la quantité de matériaux d'amélioration de la mise à la terre nécessaire pour les installations de mise à la terre. Il prend en charge quatre langues ainsi que les unités impériales et métriques.

Calculateur GEMDécouvrir notre solution

Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Piquets de terre

Piquets de terre

Matériau d’amélioration de la mise à la terre GEM

Matériau d’amélioration de la mise à la terre GEM

nVent ERICO Quickfill, Améliorateur de terre sans mélange

nVent ERICO Quickfill, Améliorateur de terre sans mélange

Mèche et mailles de terre

Mèche et mailles de terre

Grille de référence des signaux

Grille de référence des signaux

Plaques de mise à la terre

Plaques de mise à la terre

Points de mise à la terre pour le béton

Points de mise à la terre pour le béton

Aéronef et mise à la terre statique

Aéronef et mise à la terre statique

Boîtiers d’inspection

Boîtiers d’inspection

Mise à la terre de la structure en aluminium

Mise à la terre de la structure en aluminium

Produits | 71 résultats (538 articles)

PH36427.jpg image

Pont de mise à la terre DB, un goujon, un ruban d’acier, angle de 90°

PH37260.jpg image

Pont de mise à la terre B162, deux goujons, un câble vers acier rond plein

PH36466.jpg image

Pont de mise à la terre B162, deux goujons, un câble isolé, droit

PH36462.jpg image

Pont de mise à la terre B162, deux goujons, acier rond plein, angle de 90°

PH36468.jpg image

Pont de mise à la terre B162, deux goujons, acier rond plein, droit

PH36454.jpg image

Pont de mise à la terre B161, quatre goujons, un câble isolé, droit

Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.
PH36450.jpg image

Pont de mise à la terre B161, quatre goujons, acier rond plein, angle de 90°

Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.
PH36456.jpg image

Pont de mise à la terre B161, quatre goujons, acier rond plein, droit

PH36450.jpg image

Pont de mise à la terre B164, quatre goujons, acier rond plein, angle de 90°

Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.
PH36456.jpg image

Pont de mise à la terre B164, quatre goujons, acier rond plein, droit

Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.
PH36471.jpg image

Cavalier du pont de mise à la terre

Designed for use with nVent ERICO Prefabricated Earthbridges.