Module de rechange pour UTB, paire simple, 21-42 VAC, 30-60 VDC Un
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Module de rechange pour UTB, paire simple, 21-42 VAC, 30-60 VDC Un
Référence#: UTB60SPM
Détails
Ressources
CAD
Fonctions
- La protection multi-étages et la protection affinée contre les surtensions permettent de s'assurer que les tensions résiduelles qui atteignent les équipements sont minimales
- Protection contre les surtensions en mode commun et différentiel
- Les caractéristiques nominales de surtension de 20 kA 8/20 sont idéales pour des fils exposés
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Fiche de garantie
Manuel technique
Étude de cas
Certifications
CE, ERICO UTB
English
EN IEC 61643-21
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.