Prise, signal, Cuivre, Acier, Acier au carbone, EG, Étamé, PG, Diamètre, 0,334 po, 1 168,4 mm


Prise, signal, Cuivre, Acier, Acier au carbone, EG, Étamé, PG, Diamètre, 0,334 po, 1 168,4 mm
Référence#: SBPAJB46
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Conçu pour une application à la surface du rail
- Enfoncé dans un trou de 3/8" (9,5 mm) de diamètre foré à l’aide d’un marteau à travers l’âme du rail et poussée du côté par lequel le trou a été percé
- La méthode d’installation recommandée exige une liaison de 12" (304,8 mm) plus longue que l’éclisse
Spécifications
Attributs du produit
Brochure

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.