Conducteur ruban, Cuivre, Nu, 50,8 mm x 0,4 mm x 152,4 m
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Conducteur ruban, Cuivre, Nu, 50,8 mm x 0,4 mm x 152,4 m
Référence#: A811A26F500
Détails
Ressources
Fonctions
- Impédance plus faible par rapport aux conducteurs ronds de taille équivalente
- Utilisé pour le conducteur de descente du système de protection contre la foudre ou les applications de mise à la terre
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Étude de cas
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.