Piquets de terre en acier cuivré avec un raccord flexible
Piquets de terre en acier cuivré avec un raccord flexible
The nVent ERICO Copper-Bonded Ground Rod, One Pigtail features a Cadweld exothermic connection that attaches the pigtail to the rod with a permanent, molecular bond that will not loosen or corrode. The pigtail has a thick copper coating for durability and conductivity. The rod undergoes a unique manufacturing process resulting in a straighter, stronger core that makes installation easier. The rod also has a uniform layer of molecularly bonded copper that provides long-lasting corrosion resistance. The Cadweld exothermic connnection and the Copper-Bonded Ground Rod are designed to maintain for the life of the conductor and/or installation and can withstand repeated fault currents without failing.
Détails
Ressources
Produits connexes
Fonctions
- Les raccords flexibles sont des fils Copperweld® bien soudés au MIG sur la tige
- 99.9% pure electrolytic copper coating
- Manufactured in an ISO-registered manufacturing facility
- Rods have a high carbon steel core and tip that provide superior strength when driving
Spécifications
| Matériau | Acier revêtu de cuivre |
| Résistance à la traction | 552 MPa Min |
| Résistance à la traction | 80000 lbf/in² Min |
Brochure
Fiche technique
Prospectus
Étude de cas
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.