Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Connecteurs et positionneurs
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Connecteurs de piquet de terre

Connecteurs de piquet de terre

Connecteurs de terre Busbar

Connecteurs de terre Busbar

Connecteurs structurels

Connecteurs structurels

Connecteurs conducteur à conducteur

Connecteurs conducteur à conducteur

Connecteurs de clôtures, barrières et tuyaux

Connecteurs de clôtures, barrières et tuyaux

Connecteurs de barre d'armature

Connecteurs de barre d'armature

Connecteurs sur pied

Connecteurs sur pied

Connecteurs de rail

Connecteurs de rail

Clips de manutention de conducteur et clips nVent ERICO Railclips

Clips de manutention de conducteur et clips nVent ERICO Railclips

Cosses

Cosses

Positionneurs et attaches

Positionneurs et attaches

Matériel et adhésifs

Matériel et adhésifs

Produits | 213 résultats (1095 articles)

PH36231.jpg image

Étrier de mise à la terre pour tuyau/conduit rigide

L'étrier de mise à la terre pour tuyau/conduit rigide nVent ERICO sert aux connexions de mise à la terre électriques entre des systèmes de conduits rigides et un tuyau d'eau en métal.
PH5129.jpg image

Étrier-étau pour télécom

Used to bond messenger wire to ground tap conductors.
PH35821.jpg image

Cosse 2 trous, style GL

La cosse GL nVent ERICO Cadweld offre une surface de boulonnage efficace pour les applications de mise à la terre et d’alimentation.
PH35932.jpg image

Connecteur à éclisse en Y

Mechanically and electrically connects a receptor branch to the root down conductor at a 45 degree angle.
PH36716.jpg image

Étrier à boulons en U forgé pour tuyau

Étrier de tuyau à boulons en U forgé pour protection contre la foudre pour lier tuyaux et conduits d’échappement
PH35802.jpg image

Cosse déportée 2 trous

Fournit une surface de boulonnage efficace pour les applications de mise à la terre et d’alimentation.
PH36715.jpg image

Étrier à boulons en U forgé pour tuyau, 90°

Étrier de tuyau à boulons en U forgé pour protection contre la foudre pour lier tuyaux, rampes et conduits d’échappement
PH35821.jpg image

Cosse télécom 2 trous

Fournit une surface de boulonnage efficace pour les applications de mise à la terre et d’alimentation. Pour utilisation avec le moule Cadweld GLPCC001TC uniquement.
PH2045.jpg image

Étrier de métallisation pour attache

Bride réglable pour la liaison des tuyaux aux systèmes de protection contre la foudre.
PH35803.jpg image

Cosse à dépouille 2 trous

Fournit une surface de boulonnage efficace pour les applications de mise à la terre et d’alimentation.
PH34488.jpg image

Étrier en U en acier

For use where lead cover copper cables extend over bands.
PH35833.jpg image

Cosse 4 trous

Fournit une surface de boulonnage efficace pour les applications de mise à la terre et d’alimentation. À utiliser uniquement avec Cadweld type LA.