Paratonnerres et supports
Sous-catégories
Produits | 83 résultats (567 articles)

Fixation à billes de sécurité, filetage impérial
Conçu pour fournir un niveau de protection contre la désintégration dans les endroits très fréquentés.

Support de mât de toiture
Les socles de mâts de toiture fournissent un point de montage pour les socles de mâts d'autres séries.

Câble à bande/ Support de point
Compense le support des conducteurs ou des paratonnerres.

Base du paratonnerre, montage horizontal, filetage impérial
Base du paratonnerre, montage horizontal, filetage impérial.

Paratonnerre, acier cuivré, filetage imperial
Paratonnerre à liaison cuivre à utiliser dans les applications non UL® telles que la protection contre la foudre de la tour.

Câble à bande/Support de point à tuyau
Permet de raccorder les conducteurs ou les paratonnerres aux canalisations ou aux rambardes.

Base du paratonnerre, montage vertical, filetage impérial
Base du paratonnerre, montage vertical, filetage impérial.

Base du paratonnerre, liaison horizontale, filetage impérial
Base du paratonnerre utilisée pour créer une liaison directe à la surface en acier de la structure horizontale.

Base du paratonnerre, support de montage
air terminal base used for positive bolt tension cable clamping.

Base du paratonnerre, montage vertical avec compensation, filetage impérial
Base du paratonnerre utilisée sur des surfaces verticales pour fournir un dégagement pour la suspension de bouchons ou de capot muraux.

Outil de pliage du support du paratonnerre réglable estampillé
Outil de pliage pour la base du paratonnerre à utiliser avec les bases de paratonnerre ajustables estampées impériales pour s'ajuster à des angles précis sur site.