Paratonnerres et supports
Sous-catégories
Produits | 83 résultats (567 articles)

Base du paratonnerre, réglable estampillé, filetage impérial
Base du paratonnerre, réglable estampillé, filetage impérial.

Adaptateur borne double
Adaptateur de borne de mât Dynasphere double de protection contre la foudre.

Câble à bande étendue/Support de point
Compense le support des conducteurs ou des paratonnerres.

Pointe d’extension, filetage impérial
Filetage sur les deux extrémités à utiliser comme tige d’extension reliant la base du paratonnerre à un coupleur ou à un embout de sécurité en forme de bille.

Adaptateur de point à ressort, filetage impérial
Sert de point de fixation souple pour les terminaux aériens.

Base du paratonnerre, matricée étroit, filetage impérial
Base du paratonnerre, matricée étroit, filetage impérial.

Base du paratonnerre, joint debout, filetage impérial
Base du paratonnerre, Joint debout, Imperial Thread.

Anneau d’hauban
Permet de fixer des haubans entre le mât en fibre de verre et le paratonnerre.

Câble à bande étendue/Support de point à tuyau
Câble à bande étendue/Support de point à tuyau de la protection contre la foudre.

Support conique pour paratonnerre
Air terminal base used on cone shaped metal surfaces.

Adaptateur d’extension angle droit
Adaptateur d'extension à angle droit qui permet un décalage supplémentaire de 2" (50,8 mm) en cas d’utilisation sur des bases de paratonnerre.

Base du paratonnerre, filetage impérial
Base du paratonnerre, filetage impérial.