Paratonnerres et supports
Sous-catégories
Produits | 83 résultats (567 articles)

Support de mât
Support de mât avec protection contre la foudre utilisé pour le montage en porte-à-faux de mâts en aluminium ou en acier inoxydable.

Paratonnerre, filetage métrique
Borne aérienne, filetage métrique. Utilisée dans de nombreux systèmes de protection contre la foudre comme point de terminaison de la foudre.

Mât ER en acier inoxydable
Mât conçu pour une installation sur les terminaux aériens nVent ERICO System 1000 et nVent ERICO System 3000.

Base du paratonnerre, montage du tuyau, filetage impérial
Raccordement du paratonnerre à un tuyau horizontal ou vertical à l'aide d'un adaptateur d'extension à angle droit.

Base du paratonnerre, montage strié, filetage impérial
Socle de paratonnerre utilisé sur un toit de faîtage, pour une variété d'angles.

Mât en aluminium avec base
Mât en aluminium de paratonnerre pour la protection contre la foudre avec socle.

Support du paratonnerre galvanisé, base avec pénétration
Support de la terminaison d’air galvanisée de la protection contre la foudre, base avec pénétration

Base de la cheminée industrielle avec embout fileté, chemin de câble horizontal
Socle de paratonnerre pour cheminée industrielle à utiliser avec des chemins de conducteur horizontaux.

Assemblage par la toiture, paratonnerre vers conducteur parallèle
Assemblage par la toiture qui permet de dissimuler les conducteurs de protection contre la foudre dans les plafonds ou dans les murs.

Mât en aluminium avec base pour FRP
Mât en aluminium de paratonnerre pour la protection contre la foudre avec socle pour FRP.

Befestigt Early Streamer Emission Terminal an nicht-isolierte Wasserleitungen aus Stahl und nutzt die Stahlrohre als Ableiter
Support des paratonnerres à dispositif d'amorçage sur des tuyaux en acier non isolés, en utilisant les tuyaux comme conducteurs de descente.

Base de mât en acier inoxydable SIM
Socle de mât SIM en acier inoxydable utilisé pour fournir un point de montage pour les mâts SIM en acier inoxydable.