Paratonnerres et supports
Sous-catégories
Produits | 83 résultats (567 articles)

Support du paratonnerre galvanisé, base sans pénétration
Constitue un support supplémentaire pour les paratonnerres.

Mât galvanisé
Mât autoportant galvanisé utilisé pour le montage de paratonnerres pour la protection contre la foudre.

Raccordement mâle récepteur latéral
Une connexion intégralement encapsulée depuis le conducteur vers le disque récepteur latéral utilisant un matériau thermoplastique artificiel. Excellente résistance diélectrique et méthode de montage simple.

Adaptateur femelle-femelle, filetage impérial
Adaptateur fileté avec corps hexagonal pour un serrage facile.

Base de de la cheminée industrielle avec embout fileté, chemin de câble horizontal traversant
Socle de paratonnerre pour cheminée industrielle à utiliser avec des chemins de conducteur horizontaux.

Base du paratonnerre, de tuyau, filetage impérial
Raccordement du paratonnerre à un tuyau horizontal ou vertical à l'aide d'un adaptateur d'extension à angle droit.

Assemblage par la toiture, paratonnerre vers conducteur en ligne
Assemblage par la toiture qui permet de dissimuler les conducteurs de protection contre la foudre dans les plafonds ou dans les murs.

Adaptateur de mât standard pour paratonnerre
Protection contre la foudre Adaptateur de mât pour paratonnerre conventionnel.

Paratonnerre à dispositif d’amorçage pour l’adaptateur nVent ERICO Ericore
Raccorde le paratonnerre à dispositif d’amorçage à la terminaison supérieure nVent ERICO Ericore.

Adaptateur du terminal du mât ER1
Raccorde les paratonnerres nVent ERICO System 3000 aux parties supérieures du mât ER en acier inoxydable.

Coupleur de mât
Coupleur de mât avec protection contre la foudre pour raccorder le mât en fibre de verre au mât inférieur en aluminium.

Testeur ESE, Série I
Le testeur nVent ERICO Early Streamer Emission (ESE) série I est conçu pour tester rapidement l’intégrité de toutes les bornes nVent ERICO System 1000 ESE, modèles SIXXi.