Mise en réseau industrielle
Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Type
- Couleur
- Compatible avec
- Indice de protection
- Hauteur
- Hauteur
- Sorties commutées
- Largeur
- Code couleur
- Largeur
- Profondeur
- Profondeur
- Tension d'alimentation
- Tension nominale
- Alimentation en fluide de refroidissement
- Unités de rack
- Type de mesure
Produits | 204 résultats (939 articles)

Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, orientable
Fixations orientable pour des installations sur poutre métallique type IPN, avec les crochets en J haute performance de la série CAT HP, pré-assemblé. Prêt à installer.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crochet en J Cat HP, attache à frapper, orientable, diam 25 mm, rebord 3–8 mm
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, orientable, 25 mm dia, 14–20 mm Rebord
Crochet en J Cat HP, attache à frapper, orientable, diam 33,3 mm, rebord 3–8 mm
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, orientable, 33,3 mm dia, 8–14 mm Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, orientable, 100 mm dia, 3–8 mm Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, orientable, 100 mm dia, 8–14 mm Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, orientable, 100 mm dia, 14–20 mm Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, orientable, 33,3 mm dia, 14–20 mm Rebord
Crochet en J Cat HP, attache à frapper, orientable, diam 50 mm, rebord 3–8 mm
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, orientable, 50 mm dia, 8–14 mm Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, orientable, 50 mm dia, 14–20 mm Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, orientable, 75 mm dia, 3–8 mm Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, orientable, 75 mm dia, 8–14 mm Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, orientable, 75 mm dia, 14–20 mm Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, orientable, 25 mm dia, 8–14 mm Rebord

Kit de plaque de montage rack–chemin de câble
Le kit de plaque de montage entre le rack et le panneau fixe le support en échelle en haut des racks d’équipement.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de plaque de montage rack-chemin de câble, s’adapte à 6/12, noir, acier
Kit de plaque de montage rack-chemin de câble, s’adapte à 12/15, noir, acier
Kit de plaque de montage rack-chemin de câble, s’adapte à 12/18, noir, acier
Kit de plaque de montage rack-chemin de câble, s’adapte à 18/24, noir, acier
Kit de plaque de montage rack-chemin de câble, s’adapte à 6/12, gris, acier
Kit de plaque de montage rack-chemin de câble, s’adapte à 12/18, gris, acier
Kit de plaque de montage rack-chemin de câble, s’adapte à 6/12, acier plaqué
Kit de plaque de montage rack-chemin de câble, s’adapte à 12/18, acier plaqué
Kit de plaque de montage rack-chemin de câble, s’adapte à 6/12, blanc, acier
Kit de plaque de montage rack-chemin de câble, s’adapte à 12/15, blanc, acier
Kit de plaque de montage rack-chemin de câble, s’adapte à 12/18, blanc, acier
Kit de plaque de montage rack-chemin de câble, s’adapte à 18/24, blanc, acier

Double Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, orientable
Ideal combination of innovative CADDY fasteners for structural steel beam applications with the high performance CAT HP series J-Hooks in a factory assembly. Prêt à sortir de la boîte.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Double Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, orientable, 75 mm dia, 215,9 mm
Double Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, orientable, 50 mm dia, 165,1 mm

Kit de supports du mur au chemin de câbles
Le kit entre le rack et l’échelle pour le chemin de câbles attache l'échelle à partir d’un rack à cadre ouvert à un mur.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit entre le rack et le mur, 13,50 x 4,00 x 3,50, noir, acier

Kit de jonction de chemin de câble (homologué cULus)
Le kit de jonction de chemin de câbles (homologué cULus) relie les sections droites en échelle.

Panneau de montage pour cadre ouvert
Le panneau de montage pour cadre ouvert fournit des fentes pour les serre-câbles en VELCRO®.

Écran à cristaux liquides (LCD) pour montage sur porte PDU
L’écran LCD élégant surveille de l’intérieur les mesures PDU dans le coffret sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir la porte pour examiner les mesures de PDU.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Écran à cristaux liquides (LCD) 4.3" montage sur porte PDU 5x4x1 noir, plastique

Kit de rayons de chute courbés pour chemin de câbles
Le kit d’interconnecteurs courbés pour chemin de câbles se monte sur les éléments croisés du chemin de câble pour fournir un rayon de courbure lors de la chute du câble.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de rayons de chute courbés, 12, noir, aluminium
Kit d’interconnecteurs courbés, 12,00, gris, aluminium
Kit d’interconnecteurs courbés 12,00, blanc, aluminium
Kit de rayons de chute courbés, 15, noir, aluminium
Kit d’interconnecteurs courbés 15,00, blanc, aluminium
Kit de rayons de chute courbés, 18, noir, aluminium
Kit d’interconnecteurs courbés, 18,00, gris, aluminium
Kit d’interconnecteurs courbés 18,00, blanc, aluminium
Kit de rayons de chute courbés, 24, noir, aluminium
Kit d’interconnecteurs courbés 24,00, blanc, aluminium
Kit de rayons de chute courbés, 6,00, noir, aluminium
Kit d’interconnecteurs courbés, 6,00, gris, aluminium
Kit d’interconnecteurs courbés 6,00, blanc, aluminium

Ensemble d’anneaux en forme de D à cadre ouvert
L’ensemble d’anneau en forme de D à cadre ouvert permet de grouper les passages de câbles verticaux.

Barre de gestion de câbles horizontale à cadre ouvert
La barre de gestion horizontale des câbles à cadre ouvert soutient les câbles entre les gestions de câbles verticales et horizontales.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Barre de gestion des câbles horizontale, pour 19 po, noir, acier

Kit de boulons J pour chemin de câbles
Le kit du boulon J pour chemin de câbles raccorde la section en échelle au-dessus d’une armoire ou à un canal de support auxiliaire.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit avec boulons en J, acier plaqué

Support mural vertical pour chemin de câbles
Le support mural vertical pour chemin de câbles fixe le chemin de câbles à un mur ou à une autre surface plane.