Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Hauteur
- Hauteur
- Largeur
- Largeur
- Profondeur
- Profondeur
- Indice de protection
- Famille de produits
Filtre appliqué: 1
Produits | 25 résultats (153 articles)

Panneau Concept
Les panneaux Concept vous offrent une surface supplémentaire par rapport aux panneaux NEMA, pour plus de montage dans les armoires.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Panneau Concept, fits 20.00x20.00 inch Enclosure, Non peint, Bois
Panneau Concept, fits 32.00x20.00 inch Enclosure, Blanc, Acier doux
Panneau Concept, fits 32.00x20.00 inch Enclosure, Non peint, Bois
Panneau Concept, fits 44.00x20.00 inch Enclosure, Blanc, Acier doux
Panneau Concept, fits 44.00x20.00 inch Enclosure, Non peint, Bois
Panneau Concept, fits 56.00x20.00 inch Enclosure, Blanc, Acier doux

ProTek à double charnières, UL et NEMA type 4, 4X ou 12
Les boîtiers à double charnière ProTek protègent les équipements à montage mural dans des environnements difficiles.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 17x24x15, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 24x24x15, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type 4 4X 12, 24.09x23.62x14.96, brossé, SS304
ProTek double charnière, solide, type 4, 4X, 12 24x24x24, acier
ProTek double charnière, solide, type 4 4X 12, 24.09x23.62x24, brossé, SS304
ProTek double charnière, solide, type CA 4, 12, 25x24x28, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type CA 4 4X 12, 24x24x28, brossé, Inox 304
ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 24x24x30, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type CA 4, 12, 25x24x31, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type CA 4 4X 12, 24x24x31, brossé, Inox 304
ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 24x24x36, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type 4 4X 12, 24.09x23.62x36.02, brossé, SS304
ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 24x28x24, gris clair, acier
ProTek double charnière, type 4 12, 24,09 x 27,56 x 36,02, brossé, SS304 solide
ProTek double charnière, fenêtre, courant alternatif, type 4, 12 49x24x28 acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 49x24x30, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 49x24x36, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 49x28x24, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 49x28x36, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 60x24x15, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 60x24x24, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 36x24x15, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type 4 4X 12, 36.30x23.62x14.96, brossé, SS304
ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 36x24x24, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type 4 4X 12, 36.30x23.62x24, brossé, SS304
ProTek double charnière, solide, type CA 4, 12, 36x24x28, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type CA 4 4X 12, 36x24x28, brossé, Inox 304
ProTek double charnière, solide, type CA 4, 12, 36x24x31, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type CA 4 4X 12, 36x24x31, brossé, Inox 304
ProTek double charnière, type 4 12, 36,30 x 23,62 x 36,02, brossé, SS304 solide
ProTek double charnière, solide, type 4 4X 12, 36.30x23.62x36.02, brossé, SS304
ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 36x28x24, gris clair, acier
ProTek double charnière, type 4 12, 36,30 x 27,56 x 36,02, brossé, SS304 solide
ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 49x24x15, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type 4 4X 12, 48.54x23.62x14.96, brossé, SS304
ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 49x24x24, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type 4 4X 12, 48.54x23.62x24, brossé, SS304
ProTek double charnière, solide, type CA 4, 12, 49x24x28, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type CA 4 4X 12, 49x24x28, brossé, Inox 304
ProTek double charnière, solide, type CA 4, 12, 49x24x31, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type CA 4 4X 12, 49x24x31, brossé, Inox 304
ProTek double charnière, type 4 12, 48,54 x 23,62 x 36,02, brossé, SS304 solide
ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 49x28x24, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 60x24x15, gris clair, acier
ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 60x24x24, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 17x24x15, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 24x24x15, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 24x24x24, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, courant alternatif, type 4 , 12 24x24x28 acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 24x24x30, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 24x24x36, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 24x28x24, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 24x28x36, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 36x24x15, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 36x24x24, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, courant alternatif, type 4, 12 36x24x28 acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 36x24x30, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 36x24x36, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 36x28x24, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 36x28x36, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 49x24x15, gris clair, acier
ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 49x24x24, gris clair, acier

ProTek porte simple UL et NEMA, type 4 ou 12
Les boîtiers à une charnière ProTek protègent les équipements à montage mural dans des environnements difficiles.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Porte simple ProTek, pleine, type 4 ; 12, 24.09x23.62x11.81, gris clair, acier
Porte simple ProTek, pleine, type 4, 4X, 12, 24.09x23.62x11.81, brossé, SS304
Porte simple ProTek, pleine, type 4 ; 12, 24.09x23.62x24, gris clair, acier
1 porte ProTek, pleine, courant alternatif, type 4 ; 4X ; 12, 24x24x24 acier
Porte simple ProTek, pleine, type 4, 4X, 12, 24.09x23.62x24, brossé, SS304
Porte simple ProTek, pleine, courant alternatif, type 4 4X 12, 24x24x24, SS304
Porte simple ProTek, pleine, type 4 ; 12, 36.30x23.62x11.81, gris clair, acier
Porte simple ProTek, pleine, type 4, 4X, 12, 36.30x23.62x11.81, brossé, SS304
Porte simple ProTek, pleine, type 4 ; 12, 36.30x23.62x24, gris clair, acier
Porte simple ProTek, pleine, type CA 4, 12, 36.30x23.62x24, gris clair, acier
Porte simple ProTek, pleine, type 4, 4X, 12, 36.30x23.62x24, brossé, SS304
1 porte ProTek, pleine, courant alternatif, type 4 4X 12, 36.30x24x24 Inox 304
Porte simple ProTek, pleine, type 4 ; 12, 48.54x23.62x11.81, gris clair, acier
Porte simple ProTek, pleine, type 4, 4X, 12, 48.54x23.62x11.81, brossé, SS304
Porte simple ProTek, pleine, type 4 ; 12, 48.54x23.62x24, gris clair, acier
Porte simple ProTek, pleine, type CA 4, 12, 48.62x23.62x24, gris clair, acier
Porte simple ProTek, pleine, type 4, 4X, 12, 48.54x23.62x24, brossé, SS304
Porte simple ProTek, pleine, courant alternatif, type 4 4X 12, 49x24x24, SS304
Porte simple ProTek, type 4, 12, 24.09x23.62x11.81, gris clair, acier, fenêtre
Porte simple ProTek, type 4, 12, 24.09x23.62x24, gris clair, acier, fenêtre
Porte-fenêtre simple ProTek, type CA 4, 12, 24.09x23.62x2.40, gris clair, acier
Porte simple ProTek, type 4, 12, 36.30x23.62x11.81, gris clair, acier, fenêtre
Porte simple ProTek, type 4, 12, 36.30x23.62x24, gris clair, acier, fenêtre
Porte-fenêtre simple ProTek, type CA 4, 12, 36.30x23.62x24, gris clair, acier
Porte simple ProTek, type 4, 12, 48.54x23.62x23.62, gris clair, acier, fenêtre
Porte simple ProTek, type 4, 12, 48.54x23.62x24, gris clair, acier, fenêtre
Porte-fenêtre simple ProTek, type CA 4, 12, 48.54x23.62x24, gris clair, acier

Ensembles pour ventilateurs à double charnière ProTek
Les ensembles pour ventilateurs à double charnière ProTek protègent les équipements à montage mural dans divers environnements.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Ens. ventilateurs ProTek double charnière, solide, 3R, 24x24x24 gris, acier
Ens. ventilateurs ProTek double charnière, solide, 3R, 36x24x24 gris, acier
Ens. ventilateurs ProTek double charnière, solide, 3R, 48.62x24x24 gris, acier
Ens. ventilateurs ProTek double charnière, type 1, 24x24x24 gris, acier
Ens. ventilateurs ProTek double charnière, type 1, 36x24x24 gris, acier
Ens. ventilateurs ProTek double charnière, type 1, 49x24x24 gris, acier

Ensembles pour ventilateurs ProTek à porte simple
Les ensembles pour ventilateurs à porte simple ProTek protègent les équipements à montage mural dans divers environnements.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Ens. ventilateurs ProTek 1 porte, pleine, 3R, 24x24x12 gris, acier
Ens. ventilateurs ProTek 1 porte, pleine, 3R, 24x24x24 gris, acier
Ens. ventilateurs ProTek 1 porte, pleine, 3R, 36x24x12 gris, acier
Ens. ventilateurs ProTek 1 porte, pleine, 3R, 36x24x24 gris, acier
Ens. ventilateurs ProTek 1 porte, pleine, 3R, 49x24x12 gris, acier
Ens. ventilateurs ProTek 1 porte, pleine, 3R, 49x24x24 gris, acier
Ens. ventilateurs pour porte-fenêtre ProTek, type 1, 24x24x24 gris, acier
Ens. ventilateurs pour porte-fenêtre ProTek, type 1, 36x24x24 gris, acier
Ens. ventilateurs pour porte-fenêtre ProTek, type 1, 49x24x24 gris, acier

Cornières de rack ProTek
Les angles de rack ProTek prennent en charge les équipements de rack 19 po du produit ProTek avec portes simple et double à charnières.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Cornières de rack ProTek, 14,00, 8 unités, plaqués, acier, taraudés
Cornières de rack ProTek, 14,00, 8 unités, plaqué, acier, carré
Cornières de rack ProTek, 21,00, 12 unités, plaqués, acier, taraudés
Cornières de rack ProTek, 21,00, 12 unités, plaqué, acier, carré
Cornières de rack ProTek, 33,25, 19 unités, plaqués, acier, taraudés
Cornières de rack ProTek, 33,25, 19 unités, plaqué, acier, carré
Cornières de rack ProTek, 45,50, 26 unités, plaqués, acier, taraudés
Cornières de rack ProTek, 45,50, 26 unités, plaqué, acier, carré
Cornières de rack ProTek, 56,00, 32 unités, plaqués, acier, taraudés
Cornières de rack ProTek, 56,00, 32 unités, plaqué, acier, carré

Boîtiers D-Box, type 1
Les boîtiers D-Box renferment des équipements réseau de 19 pouces dans des lieux publics où de bas profils sont nécessaires.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Boîtier D, type 1, 24,00 x 24,00 x 12,00, gris clair, acier
Boîtier D, type 1, 24,00 x 24,00 x 8,00, gris clair, acier
Boîtier D, type 1, 36,00 x 24,00 x 12,00, gris clair, acier
Boîtier D, type 1, 36,00 x 24,00 x 8,00, gris clair, acier
Boîtier D, type 1, 48,00 x 24,00 x 12,00, gris clair, acier
Boîtier D, type 1, 48,00 x 24,00 x 8,00, gris clair, acier

Options de poignée ComLine
Les options de poignée ComLine fournissent des mécanismes de verrouillage pour une sécurité accrue de l’armoire.

Coffrets en L, type 1
Les boîtiers en L abritent des équipements réseau de 19 pouces verticalement dans des lieux où des profils bas sont nécessaires.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Coffret en L, type 1, 24,00 x 24,00 x 12,00, gris clair, acier
Coffret en L, type 1, 36,00 x 24,00 x 12,00, gris clair, acier
Coffret en L, type 1, 48,00 x 24,00 x 12,00, gris clair, acier

Verrou à ailettes de cadenassage, acier inoxydable
Le verrou à ailettes cadenassable permet de verrouiller un boîtier, assurant un indice UL supérieur.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Boulon à ailettes de cadenassage, 1,97 x 1,30 x 1,00, brossé, SS316

Coffret à fixation latérale, 19 po
Les armoires à montage latéral de 19 po sont montés sur des murs dans les applications à bas profil.

Boîtiers pour équipement de sécurité DVR et rack de 19 pouces. type 1
Les coffrets DVR de sécurité fournissent une protection physique et un contrôle d’accès au DVR et à d’autres équipements de 19 pouces.