Boîtiers pour équipement de sécurité DVR et rack de 19 pouces. type 1


Boîtiers pour équipement de sécurité DVR et rack de 19 pouces. type 1
Ces boîtiers fournissent une protection physique et un contrôle d’accès au DVR, à l’équipement 19 pouces ou à d’autres équipements. Montez le coffret verticalement ou horizontalement sur n’importe quelle surface.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Fonctions
- Abrite les équipements 19 pouces ou montés sur étagère
- Le couvercle supérieur peut être retiré sans outil, est imperdable par la porte et sécurisé par un verrouillage à clé, permettant un accès et une installation faciles
- Le couvercle supérieur plein protège l’équipement contre la chute de débris
- Deux modèles standards de 4 et 6 RU de hauteur
- Les courbes de coins offrent une apparence rationalisée et éliminent les bords tranchants
- La porte avant pleine dispose d’une charnière piano d’ouverture à 180 degrés
- Verrouillage à clé quart de tour avec deux clés sur la porte
- Les côtés ventilés assurent la dissipation de la chaleur de l’équipement
- Une découpure prête pour accueillir un ventilateur est fournie sur le côté gauche
- Les cornières de rack en acier de calibre 14 sont réglables à l’intérieur du coffret
- Débouchures en bas et sur les côtés pour câbles de données et d’alimentation
- Les pieds en caoutchouc assurent un placement sûr et empêchent les rayures
Spécifications
Couleur | Noir foncé |
Matériau | Acier doux |
Finition | Revêtement poudré |
Code couleur | RAL 9005 |
Certificat d'organisme d'approbation
DXF 2D
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.