Armoires IDF et de mise en réseau
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Hauteur
- Hauteur
- Largeur
- Largeur
- Profondeur
- Profondeur
- Indice de protection
- Famille de produits
Filtre appliqué: 1
Produits | 16 résultats (97 articles)

Armoires ProLine V/D et serveur, type 12
Les armoires voix/données Proline sont utilisées pour loger des équipements A/V ou de serveurs dans des environnements humides/chauds.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Armoire Server et V/D ProLine, type 12, 2000 x 700 x 800 mm, noir, acier
Armoire Server et V/D ProLine, avec G28, type 12, 2000x700x800 mm, noir, acier
Armoire Server et V/D ProLine, avec G52, type 12, 2000x700x800 mm, noir, acier
Armoire Server et V/D ProLine, type 12, 2000 x 700 x 800 mm, gris, acier
Armoire Server et V/D ProLine, avec G28 type 12, 2000 x 700 x 800mm, gris, acier
Armoire Server et V/D ProLine, avec G52 type 12, 2000 x 700 x 800mm, gris, acier
Armoire Server et V/D ProLine, type 12, 2000 x 600 x 1000 mm, noir, acier
Armoire Server et V/D ProLine, avec G28, type 12, 2000x600x1000 mm, noir, acier
Armoire Server et V/D ProLine, avec G52, type 12. 2000x600x1000 mm, noir, acier
Armoire Server et V/D ProLine, type 12, 2000 x 600 x 1000 mm, gris, acier
Armoire Server et V/D ProLine, avec G28 type 12, 2000x600x1000mm, gris, acier
Armoire Server et V/D ProLine, avec G52 type 12, 2000x600x1000mm, gris, acier
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 découpe AC, s'adapte 1939x953mm, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 découpe AC, s'adapte 1939x953mm, Gris
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 découpe AC, s'adapte 2000x1000, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 découpe AC, s'adapte 2000x1000, Gris
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 latérales pleines, s'adapte 2000x1000, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 latérales pleines, s'adapte 2000x1000, Gris
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 découpe AC, s'adapte 1939x753mm, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 découpe AC, s'adapte 1939x753mm, Gris
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 découpe AC, s'adapte 2000x800mm, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 découpe AC, s'adapte 2000x800mm, Gris
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 latérales pleines, s'adapte 2000x800, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 latérales pleines, s'adapte 2000x800, Gris
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 latérales pleines, s'adapte 600x1000, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 latérales pleines, s'adapte 600x1000, Gris
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 latérales pleines, s'adapte 700x800, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 latérales pleines, s'adapte 700x800, Gris

Coffret à double accès, autoportante, anti-sismique, type 4
Les armoires à double accès sont des armoires de réseau/com utilisés dans des environnements difficiles.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Coffret à 2 accès, auto-portant anti-sismique, type12 72x24x36 gris clair, acier
Coffret à 2 accès, auto-portant anti-sismique, CA, type 12, 72x24x36, acier
Coffret à 2 accès, auto-portant anti-sismique, type12 72x36x46 gris clair, acier
Coffret à 2 accès, auto-portant anti-sismique, CA, type 12, 72x36x46, acier
Coffret à 2 accès, auto-portant anti-sismique, type12 90x24x36 gris clair, acier
Coffret à 2 accès, auto-portant anti-sismique, type12 90x36x46 gris clair, acier

Coffret à double accès, autoportant, anti-sismique, type 3R, 4, 4X, 12
Les armoires à double accès autoportantes anti-sismiques sont des armoires de réseaux/com utilisés dans des environnements difficiles.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Coffret anti-sismique, autoportant, type 3R, 4, 4X, 12, 72 x 24 x 36, SS304
Coffret anti-sismique, autoportant, AC type 3R, 4, 4X, 12, 72 x 24 x 36, SS304
Coffret anti-sismique, autoportant, type 3R, 4, 4X, 12, 72 x 36 x 46, SS304
Coffret anti-sismique, autoportant, AC type 3R, 4, 4X, 12, 72 x 36 x 46, SS304
Coffret à 2 accès, anti-sismique, autoportant, 3R, 4, 4X, 12, 90x24x36 inox 304
Coffret à 2 accès, anti-sismique, autoportant, 3R, 4, 4X, 12, 90x36x46 inox 304

Armoires ProLine voix/données et serveur avec ventilateur, type 1
Les armoires à voix/données Proline sont utilisées pour loger des équipements A/V ou de serveurs.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Armoire ProLine V/D serveurs base mobile, 600x1000mm, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs base mobile, 700x800mm, Noir
Armoires Server et V/D ProLine, type 1, 2000 x 700 x 800 mm, noir, acier
Armoire Server et V/D ProLine avec ventilateur, type 1 2000x700x800, gris, acier
Armoire ProLine V/D serveurs porte pleine, s'adapte 2000x600mm, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs porte pleine, s'adapte 2000x600mm, Gris
Armoire ProLine V/D serveurs porte pleine, s'adapte 2000x700mm, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs porte pleine, s'adapte 2000x700mm, Gris
Armoire ProLine V/D serveurs aérateurs d’évacuation/ventilateur 600x1000mm, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs aérateurs d’évacuation/ventilateur 600x1000mm, Gris
Armoire ProLine V/D serveurs aérateurs d’évacuation/ventilateur 700x800mm, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs aérateurs d’évacuation/ventilateur 700x800mm, Gris
Armoire ProLine V/D serveurs, fenêtre de porte, s'adapte 2000x600mm, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs fenêtre de porte, s'adapte 2000x600mm, Gris
Armoire ProLine V/D serveurs fenêtre de porte, s'adapte 2000x700mm, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs fenêtre de porte, s'adapte 2000x700mm, Gris
Châssis d’armoire Server et ProLine V/D, 2000 x 600 x 1000 mm, noir, acier
Cadre d’armoire Server et ProLine V/D, 2000 x 600 x 1000 mm, gris, acier
Châssis d’armoire Server et ProLine V/D, 2000 x 700 x 800 mm, noir, acier
Cadre d’armoire Server et ProLine V/D, 2000 x 700 x 800 mm, gris, acier
V/D ProLine et ventilateur/filtre d’armoire Server, type 1, 2000x600x1000 noir
V/D ProLine et ventilateur/filtre d’armoire Server, type 1, 2000x600x1000, gris
Armoire ProLine V/D serveurs panneau latéral avec filtre s'adapte 2000x1000 Noir
Armoire ProLine V/D serveurs panneau latéral avec filtre s'adapte 2000x1000 Gris
Armoire ProLine V/D serveurs panneau latéral avec filtre s'adapte 2000x800 Noir
Armoire ProLine V/D serveurs panneau latéral avec filtre, s'adapte 2000x800 Gris

Ensembles de montage ProLine
Les ensembles de fixation ProLine sont utilisés pour fixer les composants au système de grille.

Support d’anneau en forme de D avant-arrière ProLine
Le support d’anneau en forme de D avant-arrière gère l’acheminement des câbles entre l’avant et l’arrière d’une armoire
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support d’anneau forme D avant-arrière ProLine, s’adapte 1000mm profondeur, noir
Support d’anneau forme D avant-arrière ProLine, s’adapte 1100mm profondeur, noir
Support d’anneau forme D avant-arrière ProLine, s’adapte 1200mm profondeur, noir
Support d’anneau forme D avant-arrière ProLine, s’adapte 800mm profondeur, noir
Support d’anneau en D avant-arrière ProLine, s’adapte 900mm profondeur, acier

Clés de rechange
Les clés de remplacement s’adaptent aux verrous d’une variété d'armoires

Kits de plaques de montage sismique
Les kits de plaque de montage anti-sismique sont installés à la base de l’armoire pour la renforcer en cas d’activité sismique.

Kits de montage pour panneaux anti-sismiques
Les kits de montage de panneau anti-sismique sont utilisés pour monter des panneaux résistant aux séismes.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kits de montage pour panneaux anti-sismiques, 60 pouces, acier blanc
Kits de montage pour panneaux anti-sismiques, 72 pouces, acier blanc
Kits de montage pour panneaux anti-sismiques, 90 pouces, acier blanc

Verrouillage de couvercle latéral
Le verrou du couvercle latéral s’insère dans un trou pré-perforé pour protéger un côté solide DataCom contre toute entrée non autorisée.

Kit pour panneau de racks anti-sismiques
Les panneaux de racks anti-sismiques permettent de convertir une armoire autoportante standard en armoire autoportante anti-sismique.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit pour panneau de racks anti-sismiques, s'adapte 72x36, Gris clair, Acier
Kit pour panneau de racks anti-sismiques, Cable Managers, s'adapte 72x36, Acier
Kit pour panneau de racks anti-sismiques, s'adapte 90x36, Gris clair, Acier
Kit pour panneau de racks anti-sismiques, Cable Managers, s'adapte 90x36, Acier