Kits de plaques de montage sismique


Kits de plaques de montage sismique
Kit de six plaques de montage en acier inoxydable à installer sur les trous de montage dans la base de l’armoire. Les plaques de montage sont livrées pré-percées pour installer du matériel de montage de 1/2 pouces, 5/8 pouces ou 3/4 pouces de diamètre (non inclus). Les dimensions des plaques sont de 3,75 x 3,75 x 0,25 pouces (95 x 95 x 6 mm).
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Fonctions
- Kit de six plaques de montage en acier inoxydable à installer sur les trous de montage dans la base de l’armoire
- Les plaques de montage sont livrées pré-percées pour accueillir du matériel de montage de 1/2 po, 5/8 po ou 3/4 po de diamètre (non inclus)
- Les dimensions de la plaque sont de 3,75 x 3,75 x 0,25 pouces (95 x 95 x 6 mm)
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
DXF 2D
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Étape 3D
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.