Panneau de montage pour cadre ouvert
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Panneau de montage pour cadre ouvert
Les panneaux d’attache à cadre ouvert fournissent un point de montage pour acheminer les câbles dans un rack à cadre ouvert. Ils sont montés horizontalement sur des racks de 19 pouces et les panneaux comportent des fentes pour les serre-câbles en VELCRO®. Chaque panneau comprend 10 serre-câbles noirs en VELCRO de 8 po (203 mm) ainsi que le matériel de montage. Veuillez noter que VELCRO est une marque commerciale de Velcro Industries B.V.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Fonctions
- Les panneaux d’attache à cadre ouvert fournissent un point de montage pour acheminer les câbles dans un rack à cadre ouvert
- Ils sont montés horizontalement sur des racks de 19 pouces et les panneaux comportent des fentes pour les serre-câbles en VELCRO®
- Chaque panneau comprend 10 serre-câbles noirs en VELCRO de 8 po (203 mm) ainsi que le matériel de montage
- VELCRO est une marque commerciale de Velcro Industries B.V.
Spécifications
| Couleur | Noir foncé |
| Matériau | Acier doux |
| Finition | Revêtement poudré |
| Code couleur | RAL 9005 |
Certificat d'organisme d'approbation
DXF 2D
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.