Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Hauteur
- Type
- Couleur
- Profondeur
- Largeur
- Compatible avec
- Hauteur
- Matériau
- Finition
- Code couleur
- Largeur
- Profondeur
- Tension d'alimentation
- Alimentation redondante
- Alimentation en fluide de refroidissement
Filtre appliqué: 1
Produits | 34 résultats (71 articles)

RackChiller RDHX PRO| kit de flexibles avec vanne
Tuyaux flexibles pour RDHX PRO / RackChiller RDHX PRO, 4 m.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de tuyaux RackChiller RDHX PRO avec valve

LHX+| Unité de contrôle
Ajoute la fonctionnalité de contrôle du débit du liquide de refroidissement au LHX+.

LHX+| Rackchiller In-Row| Kit de détection de fuite
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Leak Detection for Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45

LHX+| Unité de ventilation

RackChiller In-Row 45| Adaptateur de hauteur
Kit de juxtaposition à utiliser avec le RackChiller In-Row et les baies Varistar ou ProLine.

Rail DIN pour chauffage
Rail support pour chauffage.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Rail DIN pour chauffage, TS 35/7,5 avec support de fixation pour montants 19"

RackChiller| Vanne de régulation avec servomoteur pour porte arrière
Vanne de refroidissement à 2 voies avec actionneur pour la modulation du débit.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Vanne de régulation avec servomoteur pour RackChiller Rear Door, actif et passif

Raccord d'adaptation BSPP m / NPT m
Tuyaux flexibles pour LHX+ / RackChiller In-Row, 4 m.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Adapter BSP-NPT for Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45

Varistar LHX+ 45| Rackchiller in-Row| Purge de condensats
Kit de gestion de l’eau de condensat pour installations alimentées par le haut.