Informatique en périphérie et micro datacenter
Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Hauteur
- Indice de protection
- Type
- Tension CA
- Couleur
- Profondeur
- Matériau du bâti
- Type de poignée
- Hauteur du rack
- Largeur
- Compatible avec
- Finition
- Hauteur
- Longueur
- Matériau
- Fixation
- Quantité par colis
- Code couleur
- Blindage électromagnétique
- Largeur du rack
- Sorties commutées
- Teinte RAL des pièces d'habillage
- Largeur
- Courant nominal
- Taille du filetage
- Type de paroi
- Diamètre
- Profondeur
- Type de porte
- Finition avant
- Accès
- Face d'appui
- Charge statique
- Refroidissement
- Arêtes traitées
- Conformité
- Tension d'alimentation
- Alimentation redondante
- Tension nominale
- Alimentation en fluide de refroidissement
- Charge dynamique
- Unités de rack
- Type de mesure
Produits | 173 résultats (1196 articles)

Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Varistar LHX+ 45 Base Plinth 100H

Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Levelling Feet Blanking for Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45

Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Adapter BSP-NPT for Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45

RDHX PRO| RackChiller Passif, Charnières à droite
Le nouveau RDHX PRO révolutionnaire de nVent répond à la nécessité d'augmenter considérablement la puissance de traitement des données pour satisfaire aux exigences des applications logicielles améliorées par l'IA.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

RackChiller In-Row 45
Refroidisseur air/liquide in-Row. Refroidit l'air chaud de l'allée chaude et le renvoie dans l'allée froide.

RackChiller| Porte arrière, Active
Refroidit l’air chaud des équipements informatiques avant de le réintroduire dans la pièce, convient au flux d’air du serveur.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Refroidisseur RackChiller Rear Door, actif, échangeur thermique air-liquide, ventilateurs, 2000H 600L
Refroidisseur RackChiller Rear Door, actif, échangeur thermique air-liquide, ventilateurs, 2000H 800L
Refroidisseur RackChiller Rear Door, actif, échangeur thermique air-liquide, ventilateurs, 2200H 600L
Refroidisseur RackChiller Rear Door, actif, échangeur thermique air-liquide, ventilateurs, 2200H 800L
Refroidisseur RackChiller Rear Door, actif, échangeur thermique air-liquide, ventilateurs, 2450H 600L
Refroidisseur RackChiller Rear Door, actif, échangeur thermique air-liquide, ventilateurs, 2450H 800L

RackChiller| Porte arrière, Passive
Refroidit l’air chaud des équipements informatiques avant de le réintroduire dans la pièce.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Refroidisseur RackChiller Rear Door, échangeur thermique air/eau, passif, 2000H 600W
Refroidisseur RackChiller Rear Door, échangeur thermique air/eau, passif, 2000H 800W
Refroidisseur RackChiller Rear Door, échangeur thermique air/eau, passif, 2200H 600W
Refroidisseur RackChiller Rear Door, échangeur thermique air/eau, passif, 2200H 800W
Refroidisseur RackChiller Rear Door, échangeur thermique air/eau, passif, 2450H 600W
Refroidisseur RackChiller Rear Door, échangeur thermique air/eau, passif, 2450H 800W

Varistar LHX+ 45 In-Rack
Refroidisseur à montage latéral pour les applications de refroidissement en rack. Il aspire l'air chaud du plenum arrière (chaud) du rack et l'envoie dans le plenum avant (froid).

Thermostat avec capteur de température intégré pour chauffage ou ventilateur
Thermostat avec capteur intégré.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Thermostat avec sonde de température intégrée pour éléments chauffants ou ventilateurs

Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Rail DIN pour chauffage, TS 35/7,5 avec support de fixation pour montants 19"

Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Thermostat avec sonde de température externe

Comline| Armoire Outdoor FTTx
Les armoires légères en aluminium IP 55 protègent l'électronique des conditions météorologiques extérieures extrêmes.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action