Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Réseau principal

Réseau principal
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Hauteur
      Appliquer
    • Indice de protection
    • Type
    • Couleur
    • Profondeur
        Appliquer
      • Matériau du bâti
      • Type de poignée
      • Compatible avec
      • Matériau des pièces d'habillage
      • Hauteur du rack
          Appliquer
        • Finition
        • Couleur du bâti
        • Hauteur
            Appliquer
          • Longueur
              Appliquer
            • Type de verrouillage
            • Matériau
            • Fixation
            • Quantité par colis
            • Teinte RAL du bâti
            • Code couleur
            • Coloris de l'habillage
            • Blindage électromagnétique
            • Largeur du rack
            • Sorties commutées
            • Teinte RAL des pièces d'habillage
            • Largeur
                Appliquer
              • Largeur
                  Appliquer
                • Courant nominal
                • Taille du filetage
                • Diamètre
                    Appliquer
                  • Profondeur
                      Appliquer
                    • Finition avant
                    • Face d'appui
                    • Charge statique
                        Appliquer
                      • Arêtes traitées
                      • Conformité
                      • Tension d'alimentation
                      • Tension nominale
                      • Alimentation en fluide de refroidissement
                      • Charge statique
                      • Charge dynamique
                      • Charge dynamique
                          Appliquer
                        • Unités de rack
                        • Type de mesure
                        Filter0

                        Sous-catégories

                        Refroidissement de racks et de rangées, liquide

                        Refroidissement de racks et de rangées, liquide

                        Refroidissement de boîtier, air

                        Refroidissement de boîtier, air

                        Technologie de rack

                        Technologie de rack

                        Distribution d'alimentation

                        Distribution d'alimentation

                        Produits | 191 résultats (1197 articles)

                        grounding/earthing busbar kit for ring terminations

                        Barre bus pour mise à la terre avec cosses à oeillets

                        Les rails métalliques sont généralement logés à l'intérieur d'appareillages de commutation et de tableaux pour la distribution locale d'électricité à haute intensité.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Barre bus de mise à la masse avec cosses à oeillets, 440 mm, 19"
                        Barre bus de mise à la masse avec cosses à oeillets, 980 mm
                        Barre bus de mise à la masse avec cosses à oeillets, 1680 mm, 38 U
                        Barre bus de mise à la masse avec cosses à oeillets, 1900 mm, 43 U
                        Barre bus de mise à la masse avec cosses à oeillets, 1980 mm, 47 U
                        safety switch

                        Coffret de distribution| Modules avec disjoncteurs

                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Modules de distribution de l'alimentation selon la norme DIN 43880, FI Interrupteur de sécurité, 16 A, 30 mA
                        mains cable

                        Cordon secteur

                        Le câblage secteur SCHROFF permet une fixation pratique et universelle avec des fixation modulaires.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Câble secteur, IEC C14, vers C13, 0,5 m, noir
                        Câble secteur, IEC C14 vers C13, 1 m, noir
                        Câble secteur, BS vers IEC C13, 2,5 m, noir
                        Câble secteur, USA vers IEC C13, 2,5 m, noir
                        Câble secteur, IEC C14, vers C13, 2,5 m, noir
                        Câble secteur, SCHUKO/UTE vers IEC C13-Angulé, 2.5 m, Gris
                        Câble secteur, SCHUKO/UTE vers IEC C13, 2,5 m, noir
                        Câble secteur, SCHUKO/UTE selon IEC C13, 2.5 m, gris
                        safety switch

                        Module de distribution| Disjoncteur

                        Disjoncteur GFCI robuste, protégeant contre les défauts terre, offrant une protection totale.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Modules de distribution de l'alimentation selon la norme DIN 43880, Disjoncteur 1 x 16 A
                        Modules de distribution de l'alimentation selon la norme DIN 43880, Disjoncteur 3 x 16 A
                        PDU Mounting Bracket

                        PDU| Équerres de montage

                        Kits de montage pour les PDU.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Support de montage dePDU pour montage vertical
                        Support de montage dePDU
                        Support de montagePDU pour le montage de deux bâtis de prises accouplables
                        19 distribution box

                        Boîtier de distribution 19"

                        Le boîtier de dérivation est utilisé pour accueillir les PDU afin de permettre une distribution sécurisée de l’électricité de la source d’alimentation aux dispositifs d’un circuit.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Boîtier de distribution 19" avec emballage pour expédition maritime
                        Boîtier de distribution 19"
                        busbar

                        Barre bus avec cosses FASTON

                        Les jeux de barres bus SCHROFF sont destinées à la distribution de courant fort à l'intérieur d'armoires de distribution, de tableaux et d'enveloppes de jeux de barres.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Barre bus avec cosses FASTON, 2 pôles, laiton non traité
                        Barre bus avec cosses FASTON, 2 pôles, laiton étamé
                        Barre bus avec cosses FASTON, 2 pôles, E-Cu étamé
                        Barre bus avec cosses FASTON, 1 pôle, E-Cu étamé
                        Barre bus avec cosses FASTON, 4 pôles, laiton non traité
                        Barre bus avec cosses FASTON, 4 pôles, E-Cu étamé
                        Barre bus avec cosses FASTON, 3 pôles, E-Cu étamé
                        pcb busbars

                        Barre bus pour distribution d'alimentation

                        Barre bus pour la distribution d’énergie aux cartes de circuits imprimés et aux fonds de panier.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Barre bus de circuit imprimé pour distribution d'alimentation, 3FL216,3 mm
                        Barre bus de circuit imprimé pour distribution d'alimentation, 3FL338,3 mm
                        Barre bus de circuit imprimé pour distribution d'alimentation, 4FL206,2 mm
                        Barre bus de circuit imprimé pour distribution d'alimentation, 3 FL328.1 mm
                        Barre bus de circuit imprimé pour distribution d'alimentation, 5FL206,2 mm
                        Barre bus de circuit imprimé pour distribution d'alimentation, 5FL333,2 mm
                        busbar

                        Barre bus avec cosses FASTON

                        Barre bus avec connexions FASTON.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Barre bus avec cosses FASTON
                        19 distribution panel

                        Face de distribution 19", Cat 6

                        Panneaude distribution 19" 24 ports catégorie 6.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Face de distribution 19", Cat 6
                        small distribution module

                        Coffret modulaire de distribution

                        Petit module de distribution.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Coffret modulaire de distribution
                        mounting plate

                        Boîtier de dérivation

                        Le boîtier de dérivation est utilisé pour accueillir les PDU afin de permettre une distribution sécurisée de l’électricité de la source d’alimentation aux dispositifs d’un circuit.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Boîtier de dérivation