Technologie de rack
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Type
- Compatible avec
- Couleur
- Code couleur
- Hauteur du rack
- Profondeur
Filtre appliqué: 1
Produits | 11 résultats (25 articles)

Guardian| Management Gateway - Passerelle de communication
Plateforme de surveillance environnementale qui détecte, suit, stocke et alerte sur les paramètres de santé et de sécurité.

Varistar| Verrouillage électronique, Esclave
Poignée électronique avec interface de contact numérique.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Verrouillage électronique Varistar, esclave, MLR 1000 pour Varistar CP

Tiroir 19" avec clavier 1 U, Pavé tactile, RAL 9005
Toiroir clavier 19" équipé.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Tiroir 19" avec clavier, 1 U, pavé tactile, RAL 9005, clavier allemand
Tiroir 19" avec clavier, 1 U, pavé tactile, RAL 9005, Clavier USA
Tiroir 19" avec clavier, 1 U, pavé tactile, RAL 9005, clavier français
Tiroir 19" avec clavier avec clavier 1 U, pavé tactile, RAL 9005, Clavier britannique

Varistar| Verrouillage électronique, Maître
Poignée électronique avec lecteur de carte à transpondeur.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Verrouillage électronique Varistar, maître, MLR 3000, 13,56 Mhz-MIFARE pour Varistar
Verrouillage électronique Varistar CP, maître, MLR 3000, 125 Khz-HID
Verrouillage électronique Varistar CP, maître, MLR 3000, 13,56 Mhz-MIFARE
Verrouillage électronique Varistar CP, maître, MLR 5000, 125 Khz-HID
Verrouillage électronique Varistar CP, maître, MLR 5000, 13,56 Mhz-MIFARE

Moniteur, Clavier, Pavé tactile, Tiroir 1 U
Tiroir Moniteur, Clavier, Pavé tactile, 1 U.

Guardian| Équerre de montage 19" Management Gateway
Équerres de montage 19"
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Équerre de montage 19" pour Guardian Management Gateway

Guardian|Capteur de contact électronique de température et d'humidité
Capteur externe de surveillance de la température et de l’humidité avec 2 connecteurs RJ45.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Capteur numérique de température, d’humidité, pour Guardian

Guardian| Capteur de contact électronique pour Gateway
Capteur externe de surveillance des entrées numériques avec 2 connecteurs RJ45.

Moniteur, Clavier, Pavé tactile, Tiroir 1 U, Profondeur réduite
Tiroir Moniteur, Clavier, Pavé tactile, 1 U, Profondeur réduite.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

Carte RFID pour serrure électronique en réseaux
Cartes à transpondeur pour les systèmes de fermeture électroniques.