Guardian|Capteur de contact électronique de température et d'humidité
 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
       
        Guardian|Capteur de contact électronique de température et d'humidité
Capteur externe de surveillance de la température, de l’humidité et des entrées numériques avec 2 connecteurs RJ45. Jusqu’à 16 capteurs peuvent être mis en « Daisy Chain » sur des câbles de raccordement et connectés à un port Guardian Management.
          Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
        
      
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Fonctions
- Capteur externe pour Guardian Management Gateway
- Un port est capable de surveiller jusqu’à 16 capteurs avec une longueur totale de câble de 40 mètres
- Si un capteur nVent SCHROFF Guardian est connecté, il apparaît dans l’interface web avec le type et le numéro de série
- Boîtier en plastique
- Montage facile
- Connexion 2 x RJ 45
- Mise en « daisy chain » simplifiée avec un câble de raccordement CAT6 (ou un blindage plus élevé)
Spécifications
Fiche commerciale
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.