RackChiller Conexión de Agua de la Puerta Trasera Set
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        RackChiller Conexión de Agua de la Puerta Trasera Set
Las mangueras trenzadas de acero inoxidable se ajustan perfectamente a la puerta trasera RackChiller y a los paquetes de accesorios correspondientes. Están equipados con 1 1/4 "BSPP hembra giratoria en ambos extremos. La conexión rotativa integrada hacia la bobina del refrigerador. Permite una operación sencilla de la puerta.
          Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
        
      
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Par de mangueras flexibles de acero inoxidable trenzado
 - Un lado de cada manguera con conexión giratoria para evitar la tensión de torsión al abrir / cerrar la puerta
 - Giratorios con rosca hembra de 1 1/4" BSPP para una fácil instalación
 - Se adapta perfectamente a la puerta trasera RackChiller y los accesorios correspondientes
 
Especificaciones
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.