Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        RackChiller RDHX PRO pasivo, con bisagras derechas
Las nuevas unidades de refrigeración para puertas traseras de nVent se ofrecen en una gama de tamaños estándar para su uso con 42U, 47U, en anchos de 600mm y 800mm (otros tamaños disponibles bajo petición). Los refrigeradores en sí son de 250 mm de profundidad, con un peso seco de 140 kg. Una de las características de los enfriadores de puertas traseras es que son compactos y no requieren espacio adicional en el suelo o en el techo. De hecho, su uso puede liberar espacio en blanco ya que las unidades CRAH y otros equipos de enfriamiento de la habitación pueden eliminarse del centro de datos.
RDHX PRO Passive es un dispositivo sin ventilador que se puede actualizar a Active con la adición de los módulos de ventilador. Lo que significa que puede escalar su centro de datos a los requisitos de sus racks de servidores. Sin ventiladores, el consumo de energía está cerca de cero. Esto también reduce los costos de servicio y mantenimiento con componentes mínimos.
El enfriador de puerta trasera también se puede adaptar a la mayoría de los bastidores de terceros.
La huella más pequeña de cualquier enfriador de puerta trasera en el mercado con la capacidad de refrigeración más alta de kilovatios.
Características
- Enfriador de puerta trasera Agua refrigerada
 - Los componentes intercambiables en caliente simplifican la reparación y maximizan la disponibilidad
 - Diseñado para un funcionamiento eficiente en temperaturas de agua de las instalaciones aumentadas
 - Combinación con refrigeración líquida directa a chip
 - Estándar modular: Fácil de adaptar a las necesidades individuales
 - Se puede actualizar a activo incluso después de la instalación y puesta en marcha
 - Las fuentes de alimentación, el controlador y la válvula de control son intercambiables en caliente
 - Control automático de apertura de válvula
 - 7? interfaz de pantalla táctil de alta resolución
 - Conexión hidráulica y eléctrica a través de la parte superior o inferior
 - Monitorización mediante interfaz Ethernet (navegador web, Modbus TCP, SNMP v2c) y Modbus RTU
 
Especificaciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.