Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Tipo de mango
- Compatible con
- Altura del rack
- Material
- Acabado
- Altura
- Longitud
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Anchura
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
- Bordes tratados
- Tensión nominal
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 353 resultados (1586 artículos )

Cable Eye para C-Rail, Acero
Cable Eye para C-Rail, Acero.

C-Rail Carril de retención de cable
C-Rails son para una mejor gestión de cables. SCHRODD C-Rails se puede sujetar al ojo del cable para el montaje.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
C-Rail Carril de retención de cable

Kit de montaje para montar los ojos del cable a C-Rail
Kit de montaje para montar los ojos de cable a C-Rail.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de montaje para montar los ojos del cable a C-Rail

C Perfil Sandwich Cable Abrazadera
Abrazadera de cable sándwich para perfil C para una fácil gestión de cables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
C Perfil Sandwich Cable Abrazadera

19" Módulo de apoyo
El soporte del módulo es necesario para el montaje de paneles frontales de ancho parcial con recortes SUB-D-, ST tipo 3 o FDDI.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
19" Módulo de apoyo sin alivio de tensión

C-Rail Cable Shell
C-Rails son para una mejor gestión de cables. SCHRODD C-Rails se puede sujetar al ojo del cable para el montaje.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 30 … 34 mm
Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 34 … 38 mm
Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 38 … 42 mm
Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 42 … 46 mm
Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 18 … 22 mm
Carcasa de cable C-Rail, para el paquete de cables 22 … 26 mm
Carcasa de cable C-Rail, para el paquete de cables 26 … 30 mm
Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 46 … 50 mm

Tira de velcro® 7 x 200 mm
Velcro® Strip es una de las soluciones de agrupación de cables más simples.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Tira de velcro® 7 x 200 mm

Canal de cable
Conductos de cables en áreas laterales y traseras del gabinete y montaje en verticales del gabinete, miembros de profundidad o perfiles en C.

Kit de montaje para canal de cable
Kit de montaje para canal de cable.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de montaje para canal de cable

Cable Tie
Kit de materiales de montaje para el enrutamiento de cables.

Velcro® Strip 300mm
Velcro Strip es una de las soluciones de agrupación de cables más simples.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Tira de velcro® 12 x 300 mm