Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Tipo de mango
- Compatible con
- Altura del rack
- Material
- Acabado
- Altura
- Longitud
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Anchura
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
- Bordes tratados
- Tensión nominal
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 353 resultados (1586 artículos )

Kit de patas para guía de cables
El kit de patas para guía de cables fija escalerillas al piso, techo o la pared.

Guía de cables con travesaño móvil
El travesaño móvil de guía de cables soporta cables en puntos de caída y entre travesaños soldados.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
El travesaño móvil se ajusta con 12.00, acero, negro
El travesaño móvil se adapta a 12.00, acero, gris
Travesaño móvil, se ajusta a 12.00, de acero, chapado
Travesaño móvil, para 12.00, color blanco, acero
El travesaño móvil se ajusta con 18.00, acero, negro
El travesaño móvil se adapta a 18.00, acero, gris
Travesaño móvil, se ajusta a 18.00, de acero, chapado
Travesaño móvil, para 18.00, color blanco, acero
El travesaño móvil se ajusta con 24.00, acero, negro
Travesaño móvil, para 24.00, color blanco, acero

Kit de empalmes de unión ajustable de guía de cables (clasificación cULus)
El kit de empalmes de conexión (con clasificación cULus) conecta dos secciones de escalerillas en el ángulo de conexión.

Guía de cables elevada, Kit de apilamiento 12 pulg
El kit de estiba para guía de cables elevada de 12 pulg. permite estibar escalerillas de rack de 12 pulg. una encima de la otra.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Kit divisor de bobinas de guía de cables
El kit de divisor de bobinas de guía de cables separa los cables para mejorar la gestión de cableado y controlar las distancias entre cables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit divisor para carrete, de plástico, negro

Kit de remate de pasacables
La terminación de la guía de cables proporciona la terminación cuando la última sección del estante de la escalerilla termina lejos de una pared.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de remate de pasacables, se ajusta a 12.00, de acero, chapado
Kit de remate de pasacables, se ajusta a 12.00, de acero, negro
Kit de remate de pasacables, se ajusta a 12.00, de acero, gris
Kit de remate de pasacables, se ajusta a 12.00, de acero, blanco
Kit de remate de pasacables, se ajusta a 18.00, de acero, chapado
Kit de remate de pasacables, se ajusta a 18.00, de acero, negro
Kit de remate de pasacables, se ajusta a 18.00, de acero, gris
Kit de remate de pasacables, se ajusta a 18.00, de acero, blanco
Kit de remate de pasacables, se ajusta a 24.00, de acero, negro
Kit de remate de pasacables, se ajusta a 24.00, de acero, blanco

Cubierta antipolvo
La cubierta antipolvo proporciona una apariencia terminada a la base de un rack de 2 postes.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cubierta antipolvo, negra, acero

Kit de unión de marco abierto
El kit de unión de marco abierto se utiliza para unir dos racks de marco abierto.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de unión de marco abierto, se adapta a racks LAN, plateado, acero

Cajón de consola LCD de montaje en rack
El cajón de consola LCD de montaje en rack es un teclado, un monitor y un ratón para acceder al servidor en espacios para centros de datos.

Gancho en J nVent CADDY Cat HP mejorado
Esta solución combina la tecnología Versa-Mount con una base amplia y un gran radio de doblez para servir como un soporte de trayectoria no continua esencial de cables de fibra óptica y de datos de alto rendimiento.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 33.3 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Verde, 33.3 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 33.3 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 33.3 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 33.3 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Amarillo, 33.3 mm Diámetro
Gan. J CAT HP, pregalv., 100 mm de diá.
Gan. J CAT HP, pregalv., 75 mm de diá.
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 75 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 75 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Verde, 75 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 75 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 75 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 75 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Amarillo, 75 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 100 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 100 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Verde, 100 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 100 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 100 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 100 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Amarillo, 100 mm Diámetro
Gan. J CAT HP, pregalv., 25 mm de diá.
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 25 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 25 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Verde, 25 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 25 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 25 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 25 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Amarillo, 25 mm Diámetro
Gan. J CAT HP, pregalv., 33,3 mm de diá.
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 33.3 mm Diámetro

19" Cable Ducting
unidad de 19" para una gestión de cables fácil y eficaz.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Brazo de soporte de cable
El brazo de soporte de cable permite que los dispositivos extraíbles y el chasis actúen como herramientas de gestión de cables.