Redes industriales
Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Color
- Compatible con
- Grado de protección
- Altura
- Altura
- Tomas conmutadas
- Anchura
- Código de color
- Anchura
- Fondo
- Fondo
- Tensión de alimentación
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 197 resultados (925 artículos )

Soporte de ángulo para pared de guía de cables
El soporte de ángulo para pared de la guía de cables sujeta la escalerilla a una pared u otra superficie plana.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 12.00, negro, acero
Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 12.00, acero, gris
Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 12.00, de acero, chapado
Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 12.00, acero, blanco
Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 15.00, negro, acero
Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 15.00, acero, blanco
Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 18.00, negro, acero
Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 18.00, acero, gris
Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 18.00, de acero, chapado
Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 18.00, acero, blanco
Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 24.00, negro, acero
Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 24.00, acero, blanco
Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 6.00, negro, acero
Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 6.00, acero, gris
Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 6.00, de acero, chapado

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para borde de viga martillable, giratorio
Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un clip amartillable para instalación en viga con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para borde de viga martillable, giratorio, 3–8 mm Brida
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para borde de viga martillable, giratorio, 8–14 mm Brida
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para borde de viga martillable, giratorio, 14–20 mm Brida

Tubo de protección nVent CADDY Cat CM
Accesorio de protección para la confiuración con varilla roscada del soporte de cable CAT CEM.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Tubo de protección nVent CADDY Cat CM, 17 mm Diámetro

Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para viga en Z
Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de paquetes de cables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para viga en Z, 100 mm, 150 mm Diámetro, 1.6–6 mm Brida

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 25 mm Diámetro, 3–8 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 25 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 25 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 33.3 mm Diámetro, 3–8 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 100 mm Diámetro, 3–8 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 100 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 100 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 33.3 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 33.3 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 50 mm Diámetro, 3–8 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 50 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 50 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 75 mm Diámetro, 3–8 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 75 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 75 mm Diámetro, 14–20 mm Brida

Gestión de cableado horizontal con marco abierto
El administrador de cableado de marco abierto sirve para enrutar y agrupar cables en racks de marco abierto de 19 o 23 pulg.

Kit de empalme de la unión de guía de cables (clasificado cULus)
El kit de empalmes de guía de cables conecta dos secciones rectas del rack de escalerilla en un ángulo de 90 grados.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de empalmes de conexión, 1.72 x 2.44 x 2.44, de acero, chapado
Kit de empalmes de conexión (cULus), 1.72 x 2.44 x 2.44, de acero, negro
Kit de empalmes de conexión (cULus), 1.72 x 2.44 x 2.44, de acero, gris
Kit de empalmes de conexión (cULus), 1.72 x 2.44 x 2.44, de acero, blanco

Soporte de pared nVent CADDY Cat CM
Accesorio de soporte de pared para cables de datos en soportes de cables CAT CM.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte de pared nVent CADDY Cat CM, 200 mm

Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con abrazadera de pedestal
Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de paquetes de cables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con abrazadera de pedestal, 100 mm, 150 mm Diámetro

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gan. J de 25 mm CAT HP con clip p/borde de viga mart., girat., p. de v. 3-8 mm
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 25 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
Gan. J de 33,3 mm CAT HP con clip p/borde de viga mart., girat., p. de v. 3-8 mm
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 33.3 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 100 mm Diámetro, 3–8 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 100 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 100 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 33.3 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
Gan. J de 50 mm CAT HP con clip p/borde de viga mart., girat., p. de v. 3-8 mm
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 50 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 50 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 75 mm Diámetro, 3–8 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 75 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 75 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 25 mm Diámetro, 8–14 mm Brida

Kit de placa de montaje de rack a guía de cables
El kit de placa de montaje de rack a trayectoria asegura la escalerilla a la parte superior de los racks de equipos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 12.00/18.00, de acero, blanco
Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 18.00/24.00, de acero, blanco
Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 6.00/12.00, de acero, negro
Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 12.00/15.00, de acero, negro
Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 12.00/18.00, de acero, negro
Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 18.00/24.00, de acero, negro
Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 6.00/12.00, de acero, gris
Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 12.00/18.00, de acero, gris
Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 6.00/12.00, de acero, chapado
Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 12.00/18.00, de acero, chapado
Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 6.00/12.00, de acero, blanco
Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 12.00/15.00, de acero, blanco