Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Redes industriales

Redes industriales
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Color
  • Compatible con
  • Grado de protección
  • Altura
      Aplicar
    • Altura
        Aplicar
      • Tomas conmutadas
      • Anchura
          Aplicar
        • Código de color
        • Anchura
            Aplicar
          • Fondo
              Aplicar
            • Fondo
                Aplicar
              • Tensión de alimentación
              • Tensión nominal
              • Alimentación de refrigerante
              • Unidades de rack
              • Tipo de medición
              Filter0

              Subcategorías

              Redes y gabinetes de FDI

              Redes y gabinetes de FDI

              Montaje en pared Gabinetes y armarios

              Montaje en pared Gabinetes y armarios

              Gestión de cableado y ruta

              Gestión de cableado y ruta

              Refrigeración de bastidores por aire

              Refrigeración de bastidores por aire

              Distribución de energía

              Distribución de energía

              Productos | 197 resultados (925 artículos )

              PH34399.jpg image

              Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC

              Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC, 25 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
              Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC, 100 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
              Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC, 75 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
              Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC, 33.3 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
              Gan. J CAT HP de 50 mm con mordaza BC, p. de v. máx. de 16 mm
              PH34400.jpg image

              Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo

              Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para estructuras de hormigón acero o madera, para aplicaciones en techo o cubierta, con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Gan. J de 100 mm CAT HP con soporte en ángulo y orif. de 6,3 mm
              Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo, 25 mm Diámetro, 6.3 mm del orificio
              Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo, 75 mm Diámetro, 6.3 mm del orificio
              Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo, 33.3 mm Diámetro, 6.3 mm del orificio
              Gan. J de 50 mm CAT HP con soporte en ángulo y orif. de 6,3 mm
              PH35158.jpg image

              Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared

              Solución ideal para segregar múltiples tramos de cable siguiendo la misma ruta. Están listos para usar, con una amplia gama de tamaños, configuraciones y métodos de conexión.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared, 100 mm Diámetro, 2 Niveles
              Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared, 100 mm Diámetro, 3 Niveles
              Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared, 100 mm Diámetro, 4 Niveles
              Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared, 50 mm Diámetro, 2 Niveles
              Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared, 50 mm Diámetro, 3 Niveles
              Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared, 50 mm Diámetro, 4 Niveles
              LEK12_RunwayElevationKit; Plated; Zinc; Runway; Elevation Kit; Ladder Rack; Networking Accessories; Photo Rendering; CAD Rendering

              Kit de elevación de pasacables de guía de cables

              El kit de elevación de pasacables eleva la escalerilla por encima de la placa de montaje del rack a la escalerilla.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Kit de elevación de pasacables, elevación 12.00, de acero, chapado
              Kit de elevación de pasacables, elevación 12.00, de acero, negro
              Kit de elevación de pasacables, 12.00 elevación, blanco, de acero
              Kit de elevación de pasacables, elevación 3.00, de acero, chapado
              Kit de elevación de pasacables, elevación 3.00, de acero, negro
              Kit de elevación de pasacables, 3.00 elevación, blanco, de acero
              Kit de elevación de pasacables, elevación 6.00, de acero, chapado
              Kit de elevación de pasacables 6.00, de acero, negro
              Kit de elevación de pasacables, 6.00 elevación, blanco, de acero
              PH1118.jpg image

              Rodillo nVent CADDY Cat CM

              Accesorio de instalación para cables de datos en soportes de cables CAT CM.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Rodillo nVent CADDY Cat CM, 200 mm
              PH19569.jpg image

              Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para borde de viga

              Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de paquetes de cables.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para borde de viga, 100 mm, 150 mm Diámetro, 3.2–6.4 mm Brida
              Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para borde de viga, 100 mm, 150 mm Diámetro, 7.9–12.7 mm Brida
              Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para borde de viga, 100 mm, 150 mm Diámetro, 14.3–19.1 mm Brida
              PH34404.jpg image

              Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio

              Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para cubierta metálica o de hormigón con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 100 mm Diámetro, 4 mm del orificio
              Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 100 mm Diámetro, 6 mm del orificio
              Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 100 mm Diámetro, 9 mm del orificio
              Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 25 mm Diámetro, 4 mm del orificio
              Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 75 mm Diámetro, 4 mm del orificio
              Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 75 mm Diámetro, 6 mm del orificio
              Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 75 mm Diámetro, 9 mm del orificio
              Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 33.3 mm Diámetro, 4 mm del orificio
              Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 33.3 mm Diámetro, 6 mm del orificio
              Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 33.3 mm Diámetro, 9 mm del orificio
              Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 50 mm Diámetro, 4 mm del orificio
              Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 50 mm Diámetro, 6 mm del orificio
              Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 50 mm Diámetro, 9 mm del orificio
              PH36831.jpg image

              Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC26

              Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC26, 75 mm Diámetro, 21.8 mm Máx. Brida
              Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC26, 25 mm Diámetro, 21.8 mm Máx. Brida
              Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC26, 33.3 mm Diámetro, 21.8 mm Máx. Brida
              Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC26, 50 mm Diámetro, 21.8 mm Máx. Brida
              PH5295.jpg image

              Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para borde de viga martillable

              Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un clip amartillable para instalación en viga con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para borde de viga martillable, 3–8 mm Brida
              Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para borde de viga martillable, 8–14 mm Brida
              Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para borde de viga martillable, 14–20 mm Brida
              PH1117.jpg image

              Retén de cables nVent CADDY Cat CM

              Accesorio de protección para fijar cables de datos en soportes de cables CAT CM.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Retén de cables nVent CADDY Cat CM, 254 mm
              Retén de cables nVent CADDY Cat CM, 342 mm
              PH19575.jpg image

              Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para viga en C

              Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de paquetes de cables.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para viga en C, 100 mm, 150 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
              DCDRing Product Photo

              Gestión de cableado con anillo en D

              Los organizadores de cableado de anillo en D se utilizan para administrar paquetes de cables de forma horizontal, vertical o durante la transición.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Gestión de cableado con anillo en D, 1.72x3.50, Negro, Plástico
              Gestión de cableado con anillo en D, 3.00x5.33, Negro, Plástico