Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Redes industriales

Redes industriales
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Color
  • Compatible con
  • Grado de protección
  • Altura
      Aplicar
    • Altura
        Aplicar
      • Tomas conmutadas
      • Anchura
          Aplicar
        • Código de color
        • Anchura
            Aplicar
          • Fondo
              Aplicar
            • Fondo
                Aplicar
              • Tensión de alimentación
              • Tensión nominal
              • Alimentación de refrigerante
              • Unidades de rack
              • Tipo de medición
              Filter0

              Subcategorías

              Redes y gabinetes de FDI

              Redes y gabinetes de FDI

              Montaje en pared Gabinetes y armarios

              Montaje en pared Gabinetes y armarios

              Gestión de cableado y ruta

              Gestión de cableado y ruta

              Refrigeración de bastidores por aire

              Refrigeración de bastidores por aire

              Distribución de energía

              Distribución de energía

              Productos | 197 resultados (925 artículos )

              PH19568.jpg image

              Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con mordaza BC

              Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de paquetes de cables.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con mordaza BC, 100 mm, 150 mm Diámetro
              PH5297.jpg image

              Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC

              Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un soporte BC para instalación en viga con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC, 3.2–16 mm Brida
              PH5267.jpg image

              Soporte recto de gancho J nVent CADDY Cat HP

              Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un soporte angular para instalaciones de pared con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Soporte recto de gancho J nVent CADDY Cat HP, 7 mm del orificio
              PH19533.jpg image

              Soporte vertical de cables para montaje de pared nVent CADDY Cat 600WM

              Innovador soporte de cable vertical que ayude a tirar de cables con su mecanismo de bloqueo único. Se combina con un cómodo sujetador de montaje de canal strut.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Soporte vertical de cables para montaje de pared nVent CADDY Cat 600WM
              PH35162.jpg image

              Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga

              Solución ideal para segregar múltiples tramos de cable siguiendo la misma ruta. Están listos para usar, con una amplia gama de tamaños, configuraciones y métodos de conexión.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara sencilla, 100 mm Diámetro, 2 Niveles
              Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara sencilla, 100 mm Diámetro, 3 Niveles
              Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara sencilla, 100 mm Diámetro, 4 Niveles
              Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara doble, 100 mm Diámetro, 2 Niveles
              Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara doble, 100 mm Diámetro, 3 Niveles
              Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara doble, 100 mm Diámetro, 4 Niveles
              Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara doble, 50 mm Diámetro, 2 Niveles
              Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara doble, 50 mm Diámetro, 3 Niveles
              Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara doble, 50 mm Diámetro, 4 Niveles
              Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara sencilla, 50 mm Diámetro, 2 Niveles
              Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara sencilla, 50 mm Diámetro, 3 Niveles
              Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara sencilla, 50 mm Diámetro, 4 Niveles
              PH36082.jpg image

              Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio

              Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para viguetas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 100 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
              Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 25 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
              Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 33.3 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
              Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 75 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
              Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 50 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
              VertCableMgrBackwDetail Product Photo

              Kits de postes y compuertas CableTek

              El poste y la compuerta CableTek encajan en orificios preperforados de la parte posterior de los VCM CableTek para dar soporte a los gaces de cables.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Kits de postes y compuertas CableTek, 10.00 Gate Width, Negro, ABS
              Kits de postes y compuertas CableTek, 12.00 Gate Width, Negro, ABS
              Kits de postes y compuertas CableTek, 3.00 Gate Width, Negro, ABS
              Kits de postes y compuertas CableTek, 6.00 Gate Width, Negro, ABS
              LTSB12BLK_TriSptBrkt_m_sq.png

              Kit de braket de soporte triangular para guía de cables

              El kit de brakets de soporte triangulares para guía de cables soporta una escalerilla desde una pared.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 12, en 18 y en 24, de acero, negro
              Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 6 y en 12, de acero, negro
              Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 6 y en 12, de acero, gris
              Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 6 y en 12, de acero, chapado
              Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 6 y en 12, de acero, blanco
              Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 15, en 18 y en 24, de acero, negro
              Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 15, en 18 y en 24, de acero, blanco
              Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 12 y en 18, de acero, negro
              Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 12 y en 18, de acero, gris
              Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 12 y en 18, de acero, chapado
              PH19643.jpg image

              Gancho J doble nVent CADDY Cat CM

              Solución de soporte de vía no continua, de gran capacidad, diseñado con una base amplia y un borde biselado para cables de alto rendimiento y fibra óptica. Solución áltamente versátil en combinación con perfiles o varillas roscadas.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Gancho J doble nVent CADDY Cat CM, 70 Capacidad del cable, Cat 5e, 30 Capacidad del cable, Cat 6A
              PH5293.jpg image

              Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC, giratorio

              Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un sujetador BC para instalaciones de viga con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en el lugar de trabajo al tiempo que minimiza el impacto en el inventario.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC, giratorio, 3.2–16 mm Brida
              PH5268.jpg image

              Soporte de montaje de árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP

              Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar cualquier gancho en J CADDY CAT HP en forma de árbol. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Soporte de montaje de árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP
              PH19570.jpg image

              Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con mordaza BC200

              Solución de soporte de vía no continua, de gran capacidad, diseñado con una base amplia para cables de datos de alto rendimiento y fibra óptica para montaje con mordaza de viga. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de manojos de cables.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con mordaza BC200, 100 mm, 150 mm Diámetro