Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Racks y gabinetes para equipos
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Tipo de mango
  • Compatible con
  • Altura del rack
      Aplicar
    • Acabado
    • Altura
        Aplicar
      • Altura
          Aplicar
        • Tipo de bloqueo
        • Material
        • Montaje
        • Cantidad del paquete
        • Color
        • Código de color
        • Apantallamiento EMC
        • Longitud
            Aplicar
          • Ancho del rack
          • Anchura
              Aplicar
            • Fondo
                Aplicar
              • Anchura
                  Aplicar
                • Tamaño de rosca
                • Diámetro
                    Aplicar
                  • Fondo
                      Aplicar
                    • Acabado frontal
                    • Grado de protección
                    • Acabado trasero
                    • Carga estática
                    • Bordes tratados
                    • De conformidad con
                    Filter1

                    Filtro aplicado: 1

                    Productos | 121 resultados (768 artículos )

                    c rail

                    Varistar C-Rail para la profundidad del gabinete

                    Varistar C-Rail para la profundidad del gabinete.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Varistar C-Rail para armario de profundidad 600 mm
                    Varistar C-Rail para armario de profundidad 900 mm
                    Varistar C-Rail para armario de profundidad 1100 mm
                    Varistar C-Rail para armario de profundidad 1200 mm
                    Varistar C-Rail para armario de profundidad 800 mm
                    Varistar C-Rail para armario de profundidad 1000 mm
                    DG73_VertGrdBarKit; Grd Bar; Ground Accessories; Photo Rendering; CAD Rendering

                    Kits de barra de tierra vertical

                    Los kits de barras de tierra verticales proporcionan un punto conveniente para conectar los equipos a tierra.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Kits de barra de tierra vertical, 0.625x36.00, Electrochapado, Cobre
                    Kits de barra de tierra vertical, 0.625x72.00, Electrochapado, Cobre
                    A19ESOK_ElectricalIsolation_m_sq.png

                    Kit de aislamiento eléctrico

                    El kit de aislamiento eléctrico proporciona una separación eléctrica entre el rack y el piso.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Kit de aislamiento eléctrico, de fibra de vidrio, rojo
                    ESHDV19_DblSidedStlVentedShelf_m_sq.png

                    Estante con respiradero de acero de doble cara

                    El estante ventilado de doble cara de acero se monta a cada lado de un rack de marco abierto.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Estante con respiradero de acero de doble cara, encaja en 19 pulgadas, LAN R., de acero, negro
                    Estante con respiradero de acero de doble cara, encaja en 23 pulgadas, LAN R., de acero, negro
                    DCKeys Product Photo

                    Llaves de reemplazo

                    Las llaves de reemplazo se ajustan a los cerrojos de una variedad de gabinetes.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Llaves de repuesto 2233 para gabinetes de red ProLine, de acero dulce, chapado
                    Llaves de repuesto 333 para AccessPlus II, L-Box y D-Box, de acero dulce, chapado
                    Single-Sided Solid Steel Shelf; ESH19S; ESH23S; 35249; 35259; CAD RENDERING; PHoto Rendering

                    Estante de acero sólido de cara sencilla

                    El estante de acero sólido de un solo lado se monta en la brida delantera o trasera de un rack de marco abierto.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Estante sólido de una sola cara, cabe en racks de 19 pulgadas, de acero, negro
                    Estante sólido de una sola cara, cabe en racks de 23 pulgadas, de acero, negro
                    Single-Sided Solid Aluminum Shelf; ESHA19; 10247; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING

                    Estante de aluminio macizo de cara sencilla

                    El estante de aluminio sólido de lado sencillo se monta en un gabinete o en un rack de marco abierto de 19 pulgadas.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Estante sólido de una sola cara, 3 U, de aluminio, cepillado
                    Steel Data Pocket; PDP1; 13927; CAD RENDERING; Photo Rendering

                    Estante de respiradero de acero de cara sencilla

                    El estante de ventilado de acero de lado sencillo se monta en la brida delantera o trasera de un rack de marco abierto.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Estante con respiradero de acero de una sola cara, cabe en racks de 19 pulgadas, de acero, negro
                    Estante con respiradero de acero de una sola cara, cabe en racks de 23 pulgadas, de acero, negro
                    DGCL201_2-HoleLongBBLCompLug; Grd Lug; Ground Accessories; Photo Rendering; CAD Rendering

                    Adhesión y conexión a tierra de terminales de compresión

                    Las zapatas de compresión para unión y conexión a tierra son terminaciones para conductores de cobre o de cobre estañado.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Zapatas de compresión, 1.00 orificio a orificio centro a centro, admiten cables n.º2/0, de cobre, negro
                    Zapatas de compresión, 0.625 orificio a orificio centro a centro, admiten cables n.º 2, de cobre, color café
                    Zapatas de compresión, 1.00 orificio a orificio centro a centro, admiten cables n.º 2, de cobre, color café
                    Zapatas de compresión, 1.00 orificio a orificio centro a centro, admiten cables n.º 4/0, de cobre, púrpura
                    Zapatas de compresión, 0.625 orificio a orificio centro a centro, admiten cables n.º6, de cobre, azul
                    Zapatas de compresión, 1.00 orificio a orificio centro a centro, admiten cables n.º6, de cobre, azul
                    2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com

                    Base móvil para racks de marco abierto

                    La base móvil para racks de marco abierto proporciona estabilidad y movilidad a los racks de marco abierto.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Base móvil para racks de marco abierto con 2 postes, de acero, negro
                    Base móvil para racks de marco abierto con 4 postes, de acero, negro
                    KeyboardClosedc Product Photo

                    Compartimento del teclado para racks de 19 pulg.

                    El compartimento de teclado para racks de 19 pulgadas es una forma sencilla de incorporar un teclado al gabinete.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Compartimento de teclado para racks de 19 pulgadas, de aluminio, cepillado
                    DGLG_Lay-InLug; Grd Lug; Ground Accessories; Photo Rendering; CAD Rendering

                    Terminal mecánica de adhesión y conexión a tierra

                    La terminal mecánica de tendido para unión y conexión a tierra une firmemente el extremo del cable al rack.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Lay-In Lug, 1.75x1.50, Electrochapado, Aluminio