Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Tipo de mango
- Compatible con
- Altura del rack
- Acabado
- Altura
- Altura
- Tipo de bloqueo
- Material
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Color
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Longitud
- Ancho del rack
- Anchura
- Fondo
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Grado de protección
- Acabado trasero
- Carga estática
- Bordes tratados
- De conformidad con
Filtro aplicado: 1
Productos | 121 resultados (768 artículos )

Opciones de la manija ComLine
Las opciones de manijas ComLine proporcionan mecanismos de cierre para mayor seguridad del gabinete.

Parte superior de cascada con marco abierto
La parte superior de cascada de marco abierto se utiliza para enrutar el cable a través de la parte superior de un rack de marco abierto.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cascada superior, se adapta a 19 pulgadas de rack abierto, negro, acero

Kit de nuez cuadrada
Las tuercas cuadradas tienen una superficie de contacto más alta y no se redondean a diferencia de las tuercas hexagonales.

Kit de rack de marco abierto, 4 postes, de adelante hacia atrás
Kit de remplazo de soporte para el rack de marco abierto de 4 postes.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de rack de marco abierto con 4 postes y ajuste de adelante hacia atrás, de acero, negro

Gabinete sísmico
Los gabinetes sísmicos protegen equipos de comunicaciones y de red durante actividad sísmica Zona 4.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Retenedor interno para panel lateral
El retenedor interno se instala fácilmente sin perforación, y permite que el panel lateral se retire solo desde el interior.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Retenedor interno para panel lateral Varistar

Kit de hardware para rack de marco abierto de 4 postes
Kit de remplazo de hardware para el rack de marco abierto de 4 postes.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de hardware para rack de marco abierto con 4 postes, de acero, zincado

Panel de rack para racks de 19 pulg.
El panel de rack para racks de 19 pulg. se usa para cubrir el espacio de rack en gabinetes o racks de marco abierto.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel para rack de 19 pulgadas 1U, 1.72 x 19.00 x .11, de acero dulce, negro
Panel para rack de 19 pulgadas 2U, 3.47 x 19.00 x .11, de acero dulce, negro
Panel para rack de 19 pulgadas 3U, 5.22 x 19.00 x .11, de acero dulce, negro
Panel para rack de 19 pulgadas 4U, 6.97 x 19.00 x .11, de acero dulce, negro
Panel para rack de 19 pulgadas 5U, 8.72 x 19.00 x .11, de acero dulce, negro
Panel para rack de 19 pulgadas 6U, 10.47 x 19.00 x .11, de acero dulce, negro

Varistar 19'' Estantería, estacionaria, 75 kg
Varistar 19'' Estantería, estacionaria, 75 kg.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7021, 600W 500D.
Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7021, 600W 600D.
Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7021, 600W 700D.
Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7021, 600W 800D.
Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7021, 600W 1000D.
Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7035, 600W 500D.
Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7035, 600W 600D.
Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7035, 600W 700D.
Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7035, 600W 800D.
Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7035, 600W 1000D.

Deflector de aire MaxRack y gestión de cableado para interruptor CISCO
El gestor de cables y deflector de aire MaxRack proporciona acceso al aire y provisión de cables en aplicaciones de alta densidad.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Deflector de aire MaxRack y CM para interruptor CISCO, 84.13 x 12.00 x 23.68, aluminio, negro
Deflector de aire MaxRack y CM para interruptor CISCO, 84.13 x 18.00 x 39.37, aluminio, negro
Deflector de aire MaxRack y CM para interruptor CISCO, 96.13 x 12.00 x 23.68, aluminio, negro
Deflector de aire MaxRack y CM para interruptor CISCO, 96.13 x 18.00 x 39.37, aluminio, negro

Estante ajustable para montaje en rack
El estante ajustable de montaje en rack se fija a los ángulos delantero y trasero del rack, tanto en marcos abiertos como en gabinetes.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Estante sólido de montaje en rack, 800 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 19 pulgadas, de acero, gris claro
Estante sólido de montaje en rack, 800 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 19 pulgadas, de acero, negro
Estante con respiradero de montaje en rack, 800 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 19 pulgadas, de acero, negro
Estante sólido de montaje en rack, 1000 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 19 pulgadas, de acero, gris claro
Estante sólido de montaje en rack, 1000 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 19 pulgadas, de acero, negro
Estante con respiradero de montaje en rack, 1000 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 19 pulgadas, de acero, negro
Estante sólido de montaje en rack, 800 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 23 pulgadas, de acero, negro
Estante sólido de montaje en rack, 1000 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 23 pulgadas, de acero, negro
Estante con respiradero de montaje en rack, 800 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 23 pulgadas, de acero, negro
Estante con respiradero de montaje en rack, 1000 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 23 pulgadas, de acero, negro

Adhesión y conexión a tierra Juegos de barra a tierra horizontal
La barra horizontal de conexión a tierra proporciona enlace y conexión a tierra de los equipos en un rack.