Soldadora completa doble TB5 de cable a alma de raíl, de señal, 85-141 lb T-Rail, Pestaña de 1 in Tipo de terminal de unión
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Soldadora completa doble TB5 de cable a alma de raíl, de señal, 85-141 lb T-Rail, Pestaña de 1 in Tipo de terminal de unión
N.º de catálogo: SBTBTB5C
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Características
- Ensamblaje completo de soldadora de alma diseñado para la instalación de circuitos de vía y uniones de puente al eje neutro del raíl de 85 a 140 lb.
- Incluye limpiador de molde y chispero encendedor
Especificaciones
Atributos del producto
Folleto
Certificaciones
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.