Herramienta para crimpado, propulsada por baterías, Serie RKML, Serie PKML Forma, # 10 trenzado-500 kcmil trenzado, 6 mm² trenzado-240 mm² trenzado
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Herramienta para crimpado, propulsada por baterías, Serie RKML, Serie PKML Forma, # 10 trenzado-500 kcmil trenzado, 6 mm² trenzado-240 mm² trenzado
N.º de catálogo: MLB
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Vídeo
Características
- Amplio rango de secciones transversales
- Diseño ergonómico
- Batería de 18 V de iones de litio para mayor capacidad de trabajo
- Tope de retracción automática (ARS) después de completar el engaste
- Ligero y fácil de usar
- Incluye un estuche para fácil transportación
Especificaciones
Atributos del producto
Folleto

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.