nVent ERICO Cadweld One Shot, de cable a varilla de puesta a tierra, Plus, GR (ONE SHOT), 3/4" dia, 70 mm² Conexión, rígida
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
nVent ERICO Cadweld One Shot, de cable a varilla de puesta a tierra, Plus, GR (ONE SHOT), 3/4" dia, 70 mm² Conexión, rígida
N.º de catálogo: GR1182GPLUS
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Características
- El modelo de cerámica de un solo uso elimina la necesidad de utilizar un molde de grafito y abrazaderas o bastidores
- Crea una conexión permanente que no se aflojará ni se corroerá
- Se adapta a varillas de conexión a tierra planas revestidas en cobre, roscadas revestidas en cobre, de tamaño completo galvanizadas y de acero inoxidable
- Cumple con los requisitos de NEC®
Especificaciones
Atributos del producto
Folleto
Manual técnico
Certificaciones
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467




- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.